카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
STANDARD RIVETS - STAINLESS STEEL (A4) RIVETS
FAR
BLIND RIVETS
STANDARD RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/standard/st_st_a4_riv.prj},{NB=526401003(1-0)},{CODE=526401003},{DESC=RIV.INOX A4 4X10 SCAT FAR},{TIP=standard},{BM=Stainless steel (A4)},{NM=Stainless steel (A4)},{RH=Round},{Z=45},{DD=4.0},{D=8.0},{L=10},{K=1.3},{C=2.4},{VERSION=1},{SSMIN=4.0},{SSMAX=6.0},{SS=0.0},{F=4.1},{P=3.35},{Q=3.65},{SM=0.30},{T=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
526320603
526320603
RIV.INOX A4 3,2X6 SCAT FA...
standard
3.2x6
Stainless steel (A4)
Stainless steel (A4)
Round
6.5
2.0
0.5
2.5
526320803
526320803
RIV.INOX A4 3,2X8 SCAT FA...
standard
3.2x8
Stainless steel (A4)
Stainless steel (A4)
Round
6.5
2.0
2.5
4.5
526321003
526321003
RIV.INOX A4 3,2X10 SCAT F...
standard
3.2x10
Stainless steel (A4)
Stainless steel (A4)
Round
6.5
2.0
4.5
6.5
526321203
526321203
RIV.INOX A4 3,2X12 SCAT F...
standard
3.2x12
Stainless steel (A4)
Stainless steel (A4)
Round
6.5
2.0
6.5
8.5
526400803
526400803
RIV.INOX A4 4X8 SCAT FAR
standard
4x8
Stainless steel (A4)
Stainless steel (A4)
Round
8.0
2.4
2.0
4.0
526401003
526401003
RIV.INOX A4 4X10 SCAT FAR
standard
4x10
Stainless steel (A4)
Stainless steel (A4)
Round
8.0
2.4
4.0
6.0
526401203
526401203
RIV.INOX A4 4X12 SCAT FAR
standard
4x12
Stainless steel (A4)
Stainless steel (A4)
Round
8.0
2.4
6.0
8.0
526401403
526401403
RIV.INOX A4 4X14 SCAT FAR
standard
4x14
Stainless steel (A4)
Stainless steel (A4)
Round
8.0
2.4
8.0
10.0
526481003
526481003
RIV.INOX A4 4,8X10 SCAT F...
standard
4.8x10
Stainless steel (A4)
Stainless steel (A4)
Round
9.0
3.0
3.5
5.5
526481203
526481203
RIV.INOX A4 4,8X12 SCAT F...
standard
4.8x12
Stainless steel (A4)
Stainless steel (A4)
Round
9.0
3.0
5.5
7.5
526481403
526481403
RIV.INOX A4 4,8X14 SCAT F...
standard
4.8x14
Stainless steel (A4)
Stainless steel (A4)
Round
9.0
3.0
7.5
9.5
526481603
526481603
RIV.INOX A4 4,8X16 SCAT F...
standard
4.8x16
Stainless steel (A4)
Stainless steel (A4)
Round
9.0
3.0
9.5
11.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성