피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 124 - Round head rivets, nominal diameters 10 to 36 mm, form A/B
Fabory
8 Rivets, Rivet nuts & Self-Clinching
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/8_rivets_rivet_nuts_and_self_clinching/din_124.prj},{NB=Halbrundniete DIN 124 A 10x30 17 50370.100.030(High)},{CNSORDERNO=50370.100.030},{D=10},{L=30},{PACKAGING=100},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=27.674},{DK=16.000},{DS=9.400},{K=6.500},{R=0.500},{D7=10.500},{D8=16.000},{K1=6.500},{R1=8.000},{R2=32.000},{W=1.000},{T1=4.200},{ALFA=75.000},{SMAX=17.000},{NENNID=10X30MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 660/124},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Copper},{GRADE=EN 10263-5},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Round head},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO1051,BS4620},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492246028},{INTRASTATCODE=74152900},{ECLASS=23-12-04-01},{UNSPSC=31162201},{EB=A},{KL=17},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DK
Head diameter h16
[mm]
DS
Shank diameter min.
[mm]
K
Head height +IT16
[mm]
R
Transition radius under head ~
[mm]
D7
Diameter H12
[mm]
D8
Diameter
[mm]
K1
Length
[mm]
R1
Radius ~
[mm]
R2
Radius ~
[mm]
W
Distance ~
[mm]
T1
Distance
[mm]
ALFA
Angle
[°]
Round head rivet DIN 124 ...
39400.100.016
10X16MM
10
16
Fabory
DIN 660/124
Steel
EN 10263-2
Plain
Round head
0.01630
ISO1051,BS4620
Y
8717077082939
73182300
23-12-04-01
31162201
EC002353
100
16.000
9.400
6.500
0.500
10.500
16.000
6.500
8.000
32.000
1.000
4.200
75.000
Round head rivet DIN 124 ...
39400.100.012
10X12MM
10
12
Fabory
DIN 660/124
Steel
EN 10263-2
Plain
Round head
0.01370
ISO1051,BS4620
Y
8717077082922
73182300
23-12-04-01
31162201
EC002353
100
16.000
9.400
6.500
0.500
10.500
16.000
6.500
8.000
32.000
1.000
4.200
75.000
Round head rivet DIN 124 ...
39400.100.020
10X20MM
10
20
Fabory
DIN 660/124
Steel
EN 10263-2
Plain
Round head
0.01890
ISO1051,BS4620
Y
8715492821720
73182300
23-12-04-01
31162201
EC002353
100
16.000
9.400
6.500
0.500
10.500
16.000
6.500
8.000
32.000
1.000
4.200
75.000
Round head rivet DIN 124 ...
39400.100.025
10X25MM
10
25
Fabory
DIN 660/124
Steel
EN 10263-2
Plain
Round head
0.02115
ISO1051,BS4620
Y
8715492821737
73182300
23-12-04-01
31162201
EC002353
100
16.000
9.400
6.500
0.500
10.500
16.000
6.500
8.000
32.000
1.000
4.200
75.000
Round head rivet DIN 124 ...
39400.100.030
10X30MM
10
30
Fabory
DIN 660/124
Steel
EN 10263-2
Plain
Round head
0.02440
ISO1051,BS4620
Y
8715492821744
73182300
23-12-04-01
31162201
EC002353
100
16.000
9.400
6.500
0.500
10.500
16.000
6.500
8.000
32.000
1.000
4.200
75.000
Round head rivet DIN 124 ...
50370.100.030
10X30MM
10
30
Fabory
DIN 660/124
Copper
EN 10263-5
Round head
0.02767
ISO1051,BS4620
Y
8715492246028
74152900
23-12-04-01
31162201
EC002353
100
16.000
9.400
6.500
0.500
10.500
16.000
6.500
8.000
32.000
1.000
4.200
75.000
Round head rivet DIN 124 ...
39400.100.035
10X35MM
10
35
Fabory
DIN 660/124
Steel
EN 10263-2
Plain
Round head
0.02915
ISO1051,BS4620
Y
8715492821751
73182300
23-12-04-01
31162201
EC002353
100
16.000
9.400
6.500
0.500
10.500
16.000
6.500
8.000
32.000
1.000
4.200
75.000
Round head rivet DIN 124 ...
39400.100.040
10X40MM
10
40
Fabory
DIN 660/124
Steel
EN 10263-2
Plain
Round head
0.03190
ISO1051,BS4620
Y
8715492821768
73182300
23-12-04-01
31162201
EC002353
100
16.000
9.400
6.500
0.500
10.500
16.000
6.500
8.000
32.000
1.000
4.200
75.000
Round head rivet DIN 124 ...
50370.100.040
10X40MM
10
40
Fabory
DIN 660/124
Copper
EN 10263-5
Round head
0.03618
ISO1051,BS4620
Y
8715492246035
74152900
23-12-04-01
31162201
EC002353
100
16.000
9.400
6.500
0.500
10.500
16.000
6.500
8.000
32.000
1.000
4.200
75.000
Round head rivet DIN 124 ...
39400.100.045
10X45MM
10
45
Fabory
DIN 660/124
Steel
EN 10263-2
Plain
Round head
0.03510
ISO1051,BS4620
Y
8717077082946
73182300
23-12-04-01
31162201
EC002353
100
16.000
9.400
6.500
0.500
10.500
16.000
6.500
8.000
32.000
1.000
4.200
75.000
Round head rivet DIN 124 ...
39400.100.050
10X50MM
10
50
Fabory
DIN 660/124
Steel
EN 10263-2
Plain
Round head
0.03830
ISO1051,BS4620
Y
8715492821775
73182300
23-12-04-01
31162201
EC002353
100
16.000
9.400
6.500
0.500
10.500
16.000
6.500
8.000
32.000
1.000
4.200
75.000
Round head rivet DIN 124 ...
39400.100.060
10X60MM
10
60
Fabory
DIN 660/124
Steel
EN 10263-2
Plain
Round head
0.04470
ISO1051,BS4620
Y
8717077082953
73182300
23-12-04-01
31162201
EC002353
100
16.000
9.400
6.500
0.500
10.500
16.000
6.500
8.000
32.000
1.000
4.200
75.000
Round head rivet DIN 124 ...
50370.100.050
10X50MM
10
50
Fabory
DIN 660/124
Copper
EN 10263-5
Round head
0.04344
ISO1051,BS4620
Y
8715492246042
74152900
23-12-04-01
31162201
EC002353
100
16.000
9.400
6.500
0.500
10.500
16.000
6.500
8.000
32.000
1.000
4.200
75.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성