피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN ≈6900 - Sechskantschrauben mit unterlegscheibe
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_6900_asmtab.prj},{NB=DIN ≈6900 M5x12 24904.050.012},{CNSORDERNO=24904.050.012},{D=5.000},{L=12.000},{PACKAGING=MIN},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=2.980},{P=0.800},{C=0.500},{DA=4.700},{DW=6.880},{E=10.000},{K=3.500},{R=0.200},{S=8.000},{N=1.200},{RIDG1=3.600},{NENNID=M5X12},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈6900},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTION=Right},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=5.8},{SURFACETREATME=Zinc plated yellow passivated},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO≈10644},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492645821},{INTRASTATCODE=7318158290},{ECLASS=},{UNSPSC=31161504},{ETIM=EC000889},{FAB_NENN=M20x200},{FAB_GEO=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTION
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
P
Threaded pitch
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max.
[mm]
DA
Inner diameter of bearing surface max.
[mm]
DW
Diameter of the bearing face min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Nominal head height
[mm]
R
Transition radius under head min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
N
Schnitt breite
[mm]
DIN ≈6900 M4x10
24904.040.010
M4X10
4.000
10.000
Fabory
DIN ≈6900
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex head bolt fully threa...
Steel
5.8
Zinc plated yellow passiv...
Hexagon head
Slotted
0.00197
ISO≈10644
Y
8715492645807
7318158290
31161504
EC000889
0.700
0.400
3.800
6.030
8.000
2.800
0.200
7.000
1.200
DIN ≈6900 M4x16
24904.040.016
M4X16
4.000
16.000
Fabory
DIN ≈6900
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex head bolt fully threa...
Steel
5.8
Zinc plated yellow passiv...
Hexagon head
Slotted
0.00224
ISO≈10644
Y
8715492645814
7318158290
31161504
EC000889
0.700
0.400
3.800
6.030
8.000
2.800
0.200
7.000
1.200
DIN ≈6900 M5x12
24904.050.012
M5X12
5.000
12.000
Fabory
DIN ≈6900
Metric thread
Right
Steel
5.8
Zinc plated yellow passiv...
Hexagon head
Slotted
0.00298
ISO≈10644
Y
8715492645821
7318158290
31161504
EC000889
0.800
0.500
4.700
6.880
10.000
3.500
0.200
8.000
1.200
DIN ≈6900 M5x18
24904.050.018
M5X18
5.000
18.000
Fabory
DIN ≈6900
Metric thread
Right
Steel
5.8
Zinc plated yellow passiv...
Hexagon head
Slotted
0.00394
ISO≈10644
Y
8715492645838
7318158290
31161504
EC000889
0.800
0.500
4.700
6.880
10.000
3.500
0.200
8.000
1.200
DIN ≈6900 M6x12
24904.060.012
M6X12
6.000
12.000
Fabory
DIN ≈6900
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex head bolt fully threa...
Steel
5.8
Zinc plated yellow passiv...
Hexagon head
Slotted
0.00590
ISO≈10644
Y
8715492645845
7318158290
31161504
EC000889
1.000
0.500
5.600
8.880
12.000
4.000
0.250
10.000
1.600
DIN ≈6900 M6x18
24904.060.018
M6X18
6.000
18.000
Fabory
DIN ≈6900
Metric thread
Right
Fully threaded
Hex head bolt fully threa...
Steel
5.8
Zinc plated yellow passiv...
Hexagon head
Slotted
0.00627
ISO≈10644
Y
8715492645852
7318158290
31161504
EC000889
1.000
0.500
5.600
8.880
12.000
4.000
0.250
10.000
1.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7504 K - Self-drilling screws with tapping screw thread, form K
Fabory
13.02.2023
ISO ≈10642 - Hexagon/Hexalobular socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
07214 - Hexagon nuts with polyamide thread lock thin type, DIN 985
norelem
30.05.2024
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN ≈6923 - Hexagon nuts with flange
Fabory
13.02.2023
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Fabory
13.02.2023
Nut - Nut
Aircomp
03.04.2023
Flange
Alfa Laval
25.01.2021
ASME B18.22.1 Type A Selected Sizes Plain Washers - Plain Washers Type A Se...
Fabory
13.02.2023
Washer US - Washer US
Sikla
08.04.2024
BN 380 - Phillips cheese head machine screws form H (SN 213307; ISO 7048 H)...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 5258 - Split spring lock washers for screws with cylindrical head (DIN 7...
Bossard Catalog
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성