카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EDKR - Tapered nipples, straight, for fittings with 60° taper
EXMAR
Hose Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/hose_couplings/edkr.prj},{NB=EDKR-G3.4 DN12 728.3505.414},{TYPE=EDKR-G3.4 DN12},{MATNR=728.3505.414},{D2=13.0},{D3=9.5},{G=3/4},{L1=51},{L2=19.0},{SW1=32},{KG=79},{X=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
KG
[g/Pcs]
EDKR-G1.8 DN06 728.3505.1...
EDKR-G1.8 DN06
728.3505.106
6.5
3.0
1/8
44
17.0
14
21
EDKR-G1.4 DN06 728.3505.1...
EDKR-G1.4 DN06
728.3505.108
6.5
4.0
1/4
44
17.0
17
28
EDKR-G3.8 DN06 728.3505.1...
EDKR-G3.8 DN06
728.3505.110
6.5
4.0
3/8
45
18.0
22
47
EDKR-G1.4 DN08 728.3505.2...
EDKR-G1.4 DN08
728.3505.208
8.0
5.0
1/4
44
17.0
17
29
EDKR-G3.8 DN08 728.3505.2...
EDKR-G3.8 DN08
728.3505.210
8.0
5.0
3/8
45
18.0
22
51
EDKR-G3.8 DN10 728.3505.3...
EDKR-G3.8 DN10
728.3505.310
9.5
7.0
3/8
51
21.0
22
58
EDKR-G1.2 DN10 728.3505.3...
EDKR-G1.2 DN10
728.3505.312
9.5
7.0
1/2
49
19.0
24
58
EDKR-G3.8 DN12 728.3505.4...
EDKR-G3.8 DN12
728.3505.410
13.0
9.5
3/8
54
22.0
22
67
EDKR-G1.2 DN12 728.3505.4...
EDKR-G1.2 DN12
728.3505.412
13.0
9.5
1/2
54
22.0
24
75
EDKR-G5.8 DN12 728.3505.4...
EDKR-G5.8 DN12
728.3505.415
13.0
9.5
1 1/8
50
18.0
27
113
EDKR-G3.4 DN12 728.3505.4...
EDKR-G3.4 DN12
728.3505.414
13.0
9.5
3/4
51
19.0
32
79
EDKR-G1.2 DN16 728.3505.5...
EDKR-G1.2 DN16
728.3505.512
16.0
12.0
1/2
57
23.0
24
82
EDKR-G5.8 DN16 728.3505.5...
EDKR-G5.8 DN16
728.3505.513
16.0
12.0
1 1/8
57
23.0
27
103
EDKR-G3.4 DN16 728.3505.5...
EDKR-G3.4 DN16
728.3505.514
16.0
12.0
3/4
57
23.0
32
128
EDKR-G3.4 DN19 728.3505.6...
EDKR-G3.4 DN19
728.3505.614
19.0
15.0
3/4
64
25.0
32
148
EDKR-G1.1 DN19 728.3505.6...
EDKR-G1.1 DN19
728.3505.625
19.0
15.0
1
61
22.0
41
214
EDKR-G1.1 DN25 728.3505.7...
EDKR-G1.1 DN25
728.3505.725
25.5
21.0
1
75
27.0
41
260
EDKR-G5.4 DN25 728.3505.7...
EDKR-G5.4 DN25
728.3505.728
25.5
21.0
1 1/4
72
24.0
50
338
EDKR-G5.4 DN31 728.3505.8...
EDKR-G5.4 DN31
728.3505.828
32.0
27.0
1 1/4
80
24.5
50
392
EDKR-G5.4 DN38 728.3505.9...
EDKR-G5.4 DN38
728.3505.928
38.5
27.0
1 1/4
86
28.5
50
463
EDKR-G3.2 DN38 728.3505.9...
EDKR-G3.2 DN38
728.3505.930
38.5
33.0
1 1/2
83
25.5
55
472
EDKR-G4.2 DN38 728.3505.9...
EDKR-G4.2 DN38
728.3505.942
38.5
33.0
2
89
31.5
70
818
EDKR-G4.2 DN51 728.3505.0...
EDKR-G4.2 DN51
728.3505.042
50.5
44.5
2
106
31.0
70
880
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EF-10 - Ferrules for non-skived hydraulic hoses 1SC* (DIN 857), 2SC (DIN 85...
EXMAR
15.10.2020
EDKR-90° - Tapered nipples, 90° elbow, for fittings with 60° taper
EXMAR
02.06.2021
CT - Wiring Head/Temperature Transmitter
Anderson Negele America
22.05.2023
EAGR - Male adaptor nipples with 60° taper
EXMAR
02.06.2021
EN - Digital Pressure Gauge & Switch
Anderson Negele America
22.05.2023
CP - Clean Process Measurement Fittings
Anderson Negele America
22.05.2023
SR - Standard Sanitary Pressure Transmitter
Anderson Negele America
16.05.2024
MPF - Modular Pressure Transmitter
Anderson Negele America
22.05.2023
EDKL - Nipples with universal taper, straight
EXMAR
09.02.2022
Double nipple - Thread: Whitworth tube thread, cylindrical, sealing by prof...
VOSS
11.04.2023
202167 - CONNECTOR MALE BSP - NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
202002 - UNION BSP -BSP
FOR Fittings
06.05.2024
EDKOS - Tapered nipples, straight, for fittings with 24° taper
EXMAR
02.06.2021
EAGF - Male adaptor nipples BSPP
EXMAR
02.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성