카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EDKOS-90° - Tapered nipples, 90° elbow, for fittings with 24° taper
EXMAR
Hose Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/hose_couplings/edkos_90.prj},{NB=EDKOS-12S DN10-90° 728.3955.312},{TYPE=EDKOS-12S DN10-90°},{TYPEX=EDKOS-12S DN10-90},{MATNR=728.3955.312},{SERIE=S},{D1=12},{D2=9.5},{D3=7.0},{D4=11.7},{M=20x1.5},{L1=61},{L2=40.0},{L3=31.0},{SW1=24},{KG=73},{X=3},{Y=0.650},{F=0.040},{F1=0.350},{NDM=20},{P=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
KG
[g/Pcs]
EDKOS-08S DN06-90° 728.39...
EDKOS-08S DN06-90°
728.3955.108
S
8
6.5
4.0
7.7
16x1.5
56
30.5
29.5
19
38
EDKOS-10S DN06-90° 728.39...
EDKOS-10S DN06-90°
728.3955.110
S
10
6.5
4.0
9.7
18x1.5
56
31.5
29.5
22
50
EDKOS-10S DN08-90° 728.39...
EDKOS-10S DN08-90°
728.3955.210
S
10
8.0
5.0
9.7
18x1.5
58
34.5
31.5
22
58
EDKOS-12S DN08-90° 728.39...
EDKOS-12S DN08-90°
728.3955.212
S
12
8.0
5.0
11.7
20x1.5
54
38.5
27.5
24
70
EDKOS-12S DN10-90° 728.39...
EDKOS-12S DN10-90°
728.3955.312
S
12
9.5
7.0
11.7
20x1.5
61
40.0
31.0
24
73
EDKOS-14S DN10-90° 728.39...
EDKOS-14S DN10-90°
728.3955.314
S
14
9.5
7.0
13.5
22x1.5
62
41.0
32.0
27
86
EDKOS-16S DN12-90° 728.39...
EDKOS-16S DN12-90°
728.3955.416
S
16
13.0
9.5
15.7
24x1.5
72
48.0
40.0
30
143
EDKOS-20S DN16-90° 728.39...
EDKOS-20S DN16-90°
728.3955.520
S
20
16.0
12.0
19.7
30x2.0
88
55.5
54.5
36
210
EDKOS-25S DN19-90° 728.39...
EDKOS-25S DN19-90°
728.3955.625
S
25
19.0
15.0
24.7
36x2.0
101
69.0
62.0
41
278
EDKOS-30S DN25-90° 728.39...
EDKOS-30S DN25-90°
728.3955.730
S
30
25.5
21.0
29.7
42x2.0
111
74.0
63.0
50
465
EDKOS-38S DN31-90° 728.39...
EDKOS-38S DN31-90°
728.3955.838
S
38
32.0
27.0
37.7
52x2.0
170
114.5
114.0
60
717
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성