카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EDKJ - Nipples with 74° JIC taper, straight
EXMAR
Hose Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/hose_couplings/edkj.prj},{NB=EDKJ-UNF7/8 DN12 728.1065.416},{TYPE=EDKJ-UNF7/8 DN12},{MATNR=728.1065.416},{D2=13.0},{D3=9.5},{UNF=7/8},{UN=},{UNF1=0.87500000},{L1=54.0},{L2=22.0},{SW1=27},{KG=90},{X=3},{VER=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
UNF
Thread
ⁿ/ₐ
UN
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
KG
[g/Pcs]
EDKJ-UNF7/16 DN06 728.106...
EDKJ-UNF7/16 DN06
728.1065.108
6.5
4.0
7/16
43.5
16.5
17
49
EDKJ-UNF1/2 DN06 728.1065...
EDKJ-UNF1/2 DN06
728.1065.112
6.5
4.0
1/2
43.5
16.5
19
42
EDKJ-UNF9/16 DN06 728.106...
EDKJ-UNF9/16 DN06
728.1065.110
6.5
4.0
9/16
44.5
17.5
19
35
EDKJ-UNF1/2 DN08 728.1065...
EDKJ-UNF1/2 DN08
728.1065.212
8.0
5.0
1/2
43.5
16.5
19
44
EDKJ-UNF9/16 DN08 728.106...
EDKJ-UNF9/16 DN08
728.1065.210
8.0
5.0
9/16
43.5
16.5
19
42
EDKJ-UNF9/16 DN10 728.106...
EDKJ-UNF9/16 DN10
728.1065.310
9.5
7.0
9/16
47.5
17.5
19
45
EDKJ-UNF3/4 DN10 728.1065...
EDKJ-UNF3/4 DN10
728.1065.314
9.5
7.0
3/4
49.5
19.5
24
63
EDKJ-UNF3/4 DN12 728.1065...
EDKJ-UNF3/4 DN12
728.1065.414
13.0
9.5
3/4
50.5
18.5
24
77
EDKJ-UNF7/8 DN12 728.1065...
EDKJ-UNF7/8 DN12
728.1065.416
13.0
9.5
7/8
54.0
22.0
27
90
EDKJ-UN1 1/16 DN12 728.10...
EDKJ-UN1 1/16 DN12
728.1065.418
13.0
9.5
1 1/16
54.0
22.0
32
130
EDKJ-UNF7/8 DN16 728.1065...
EDKJ-UNF7/8 DN16
728.1065.516
16.0
12.0
7/8
55.0
21.0
27
111
EDKJ-UN1 1/16 DN16 728.10...
EDKJ-UN1 1/16 DN16
728.1065.520
16.0
12.0
1 1/16
56.0
22.0
32
137
EDKJ-UN1 1/16 DN19 728.10...
EDKJ-UN1 1/16 DN19
728.1065.620
19.0
15.0
1 1/16
60.5
21.5
32
156
EDKJ-UN1 1/16 DN25 728.10...
EDKJ-UN1 1/16 DN25
728.1065.720
25.5
21.0
1 1/16
70.5
22.5
32
205
EDKJ-UN1 5/16 DN25 728.10...
EDKJ-UN1 5/16 DN25
728.1065.725
25.5
21.0
1 5/16
70.5
22.5
38
269
EDKJ-UN1 5/8 DN31 728.106...
EDKJ-UN1 5/8 DN31
728.1065.830
32.0
27.0
1 5/8
78.5
23.0
50
395
EDKJ-UN1 7/8 DN38 728.106...
EDKJ-UN1 7/8 DN38
728.1065.932
38.5
33.0
1 7/8
80.5
23.0
60
599
EDKJ-UN2 1/2 DN51 728.106...
EDKJ-UN2 1/2 DN51
728.1065.035
50.5
44.5
2 1/2
98.5
24.0
70
793
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성