카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
BO-..M L/S - Nuts for flared tubes, according to DIN 3949
EXMAR
Adaptor for Flared Tubes
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/flared_tube_fittings/bo_m_l_s.prj},{NB=BO-M35L 706.0064.350.20},{TYPE=BO-M35L},{MATNR=706.0064.350.20},{SERIE=L},{PN=250},{D2=38.5},{M1=45x2.0},{H=30.0},{SW1=50},{KG=178},{NDM1=45},{P=2.0},{VER=35L},{L1=19.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D2
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
H
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
BO-M14S/15L 706.0064.150....
BO-M14S/15L
706.0064.150.13
L/S
630
17.5
22x1.5
23.0
27
57
BO-M20S/22L 706.0064.220....
BO-M20S/22L
706.0064.220.13
L/S
400
24.5
30x2.0
27.5
36
114
BO-M06L 706.0064.060.20
BO-M06L
706.0064.060.20
L
500
8.0
12x1.5
17.0
14
12
BO-M08L 706.0064.080.20
BO-M08L
706.0064.080.20
L
500
9.5
14x1.5
18.0
17
19
BO-M10L 706.0064.100.20
BO-M10L
706.0064.100.20
L
500
11.5
16x1.5
19.5
19
24
BO-M12L 706.0064.120.20
BO-M12L
706.0064.120.20
L
400
14.0
18x1.5
20.5
22
35
BO-M18L 706.0064.180.20
BO-M18L
706.0064.180.20
L
400
21.0
26x1.5
23.0
32
79
BO-M28L 706.0064.280.20
BO-M28L
706.0064.280.20
L
250
30.5
36x2.0
27.5
41
124
BO-M35L 706.0064.350.20
BO-M35L
706.0064.350.20
L
250
38.5
45x2.0
30.0
50
178
BO-M42L 706.0064.420.20
BO-M42L
706.0064.420.20
L
250
45.5
52x2.0
34.0
60
323
BO-M06S 706.0064.060.30
BO-M06S
706.0064.060.30
S
630
8.0
14x1.5
18.0
17
21
BO-M08S 706.0064.080.30
BO-M08S
706.0064.080.30
S
630
9.5
16x1.5
19.0
19
26
BO-M10S 706.0064.100.30
BO-M10S
706.0064.100.30
S
630
11.5
18x1.5
20.5
22
37
BO-M12S 706.0064.120.30
BO-M12S
706.0064.120.30
S
630
14.0
20x1.5
21.0
24
43
BO-M16S 706.0064.160.30
BO-M16S
706.0064.160.30
S
630
18.5
24x1.5
26.5
30
84
BO-M25S 706.0064.250.30
BO-M25S
706.0064.250.30
S
400
28.5
36x2.0
30.5
46
233
BO-M30S 706.0064.300.30
BO-M30S
706.0064.300.30
S
400
34.0
42x2.0
32.0
50
244
BO-M38S 706.0064.380.30
BO-M38S
706.0064.380.30
S
400
42.5
52x2.0
38.0
60
377
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성