EV154-27 - Pentagram Knobs
Evan Industrial Hardware
Clamping Knobs
Star Knobs
Pentagram Knobs
Powered by
CAD모델 선택
{evan/clamping_knobs/star_knobs/pentagram_knobs/pentagram_knobs.prj},{NB=EV154-27000271},{CNSORDERNO=EV154-27000271},{A=40.000},{B=28.000},{C=22.000},{D=M8},{DD=8.000},{E=40.000},{G=G2},{MATERIAL=Bakelite Knob/Metal Insert Steel},{FINISH=Black Knob/Metal Insert Zinc Plated},{D1=18.000},{D2=10.000},{COLOR1=0.00},{COLOR2=0.00},{COLOR3=0.00},{COLOR4=1.00},{COLOR5=1.00},{COLOR6=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
d
ⁿ/ₐ
E
e
[mm]
G
Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
EV154-27000227
EV154-27000227
25.000
20.000
15.000
M5
8.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Black Knob/Metal Insert B...
EV154-27000231
EV154-27000231
25.000
20.000
15.000
M5
8.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Black Knob/Metal Insert Z...
EV154-27000235
EV154-27000235
25.000
20.000
15.000
M5
8.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Red Knob/Metal Insert Bla...
EV154-27000239
EV154-27000239
25.000
20.000
15.000
M5
8.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Red Knob/Metal Insert Zin...
EV154-27000228
EV154-27000228
25.000
20.000
15.000
M5
14.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Black Knob/Metal Insert B...
EV154-27000232
EV154-27000232
25.000
20.000
15.000
M5
14.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Black Knob/Metal Insert Z...
EV154-27000236
EV154-27000236
25.000
20.000
15.000
M5
14.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Red Knob/Metal Insert Bla...
EV154-27000240
EV154-27000240
25.000
20.000
15.000
M5
14.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Red Knob/Metal Insert Zin...
EV154-27000229
EV154-27000229
25.000
20.000
15.000
M5
20.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Black Knob/Metal Insert B...
EV154-27000233
EV154-27000233
25.000
20.000
15.000
M5
20.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Black Knob/Metal Insert Z...
EV154-27000237
EV154-27000237
25.000
20.000
15.000
M5
20.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Red Knob/Metal Insert Bla...
EV154-27000241
EV154-27000241
25.000
20.000
15.000
M5
20.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Red Knob/Metal Insert Zin...
EV154-27000230
EV154-27000230
25.000
20.000
15.000
M5
30.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Black Knob/Metal Insert B...
EV154-27000234
EV154-27000234
25.000
20.000
15.000
M5
30.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Black Knob/Metal Insert Z...
EV154-27000238
EV154-27000238
25.000
20.000
15.000
M5
30.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Red Knob/Metal Insert Bla...
EV154-27000242
EV154-27000242
25.000
20.000
15.000
M5
30.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Red Knob/Metal Insert Zin...
EV154-27000243
EV154-27000243
32.000
24.000
20.000
M6
14.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Black Knob/Metal Insert B...
EV154-27000248
EV154-27000248
32.000
24.000
20.000
M6
14.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Black Knob/Metal Insert Z...
EV154-27000253
EV154-27000253
32.000
24.000
20.000
M6
14.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Red Knob/Metal Insert Bla...
EV154-27000258
EV154-27000258
32.000
24.000
20.000
M6
14.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Red Knob/Metal Insert Zin...
EV154-27000244
EV154-27000244
32.000
24.000
20.000
M6
18.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Black Knob/Metal Insert B...
EV154-27000249
EV154-27000249
32.000
24.000
20.000
M6
18.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Black Knob/Metal Insert Z...
EV154-27000254
EV154-27000254
32.000
24.000
20.000
M6
18.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Red Knob/Metal Insert Bla...
EV154-27000259
EV154-27000259
32.000
24.000
20.000
M6
18.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Red Knob/Metal Insert Zin...
EV154-27000245
EV154-27000245
32.000
24.000
20.000
M6
25.000
G2
Bakelite Knob/Metal Inser...
Black Knob/Metal Insert B...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성