EV172-03 - Steel Threaded Plugs
Evan Industrial Hardware
Accessories For Hydraulic Systems
Plugs
Steel Threaded Plugs
Powered by
CAD모델 선택
{evan/accessories_for_hydraulic_systems/plugs/steel_threaded_plugs/ev172-03.prj},{NB=EV172-03000073},{CNSORDERNO=EV172-03000073},{A=M14X1.5},{D1MX=14},{P=1.500},{D1R=-},{D1RX=0.000},{VT=10.000},{B=19},{C=14.3},{D=18.0},{E=12},{F=3},{S=1.5},{JK=6},{VERS=1},{CH1=1.000},{CH2=0.750},{CH3=0.500},{DD=12.500},{DDV=2.000},{SWD=4.800},{PRA=2},{G=G2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
A(Installation Size)
ⁿ/ₐ
B
B(h14)
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E(Installation Length)±0.2
[mm]
F
F±0.5
[mm]
H
ⁿ/ₐ
JK
J/K
[mm]
G
Type
ⁿ/ₐ
EV172-03000041
EV172-03000041
G1/8
14
10.0
13.5
8
3
1.0
5
G1
EV172-03000058
EV172-03000058
G1/8
14
10.0
13.5
8
3
1.0
5
G3
EV172-03000078
EV172-03000078
G1/8
14
10.0
13.5
8
3
1.0
5
G2
EV172-03000071
EV172-03000071
G1/4
18
13.4
18.0
12
3
1.5
6
G2
EV172-03000077
EV172-03000077
G1/4
18
13.4
18.0
12
3
1.5
6
G1
EV172-03000086
EV172-03000086
G1/4
18
13.4
18.0
12
3
1.5
6
G3
EV172-03000040
EV172-03000040
G3/8
22
17.0
21.0
12
3
1.5
8
G2
EV172-03000042
EV172-03000042
G3/8
22
17.0
21.0
12
3
1.5
8
G3
EV172-03000080
EV172-03000080
G3/8
22
17.0
21.0
12
3
1.5
8
G1
EV172-03000048
EV172-03000048
G1/2
26
21.3
26.0
14
4
1.5
10
G3
EV172-03000090
EV172-03000090
G1/2
26
21.3
26.0
14
4
1.5
10
G2
EV172-03000102
EV172-03000102
G1/2
26
21.3
26.0
14
4
1.5
10
G1
EV172-03000067
EV172-03000067
G3/4
32
26.7
32.0
16
4
2.0
12
G2
EV172-03000083
EV172-03000083
G3/4
32
26.7
32.0
16
4
2.0
12
G3
EV172-03000089
EV172-03000089
G3/4
32
26.7
32.0
16
4
2.0
12
G1
EV172-03000049
EV172-03000049
G1
39
33.5
39.0
16
5
2.0
17
G2
EV172-03000069
EV172-03000069
G1
39
33.5
39.0
16
5
2.0
17
G1
EV172-03000075
EV172-03000075
G1
39
33.5
39.0
16
5
2.0
17
G3
EV172-03000066
EV172-03000066
G1-1/4
49
42.2
49.0
16
5
2.0
22
G2
EV172-03000079
EV172-03000079
G1-1/4
49
42.2
49.0
16
5
2.0
22
G3
EV172-03000062
EV172-03000062
G1-1/2
55
48.1
55.0
16
5
2.0
24
G3
EV172-03000072
EV172-03000072
G1-1/2
55
48.1
55.0
16
5
2.0
24
G1
EV172-03000091
EV172-03000091
G1-1/2
55
48.1
55.0
16
5
2.0
24
G2
EV172-03000074
EV172-03000074
M8X1
12
8.3
11.5
8
3
1.0
4
G3
EV172-03000100
EV172-03000100
M8X1
12
8.3
11.5
8
3
1.0
4
G2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성