카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
EUPI - EUPI inner door
ETA
ENUX Cabinets
Accessories
Roof-Panels-Doors
Powered by
CAD모델 선택
{eta/enux/accessories/roof_panels_doors/eupi_asmtab.prj},{NB=EUPI080160(-LOD350)},{CODE=EUPI080160},{B=800},{A=1609},{L=667},{H=1467},{PP=700},{PPP=1500},{NOCUPEROU=1},{AAG535=26.386},{LODDEST=architecture},{DESCRGEN=PORTA INTERNA E NUX 800X1600},{MAT=Lamiera d'acciaio DC01},{SMAT=2,0mm},{VER=Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.},{COL=RAL7035 bucciato},{WEIGHT=26.386},{PFOR=Soluzione composta da porta interna completa di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3,0mm; cerniere; montanti e traverse orizzontali e accessori di montaggio.},{CONF=1 pz.},{PACK=Film termoplastico},{LODLEVEL=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRGEN
General description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SMAT
Material thickness
ⁿ/ₐ
VER
Painting
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
PFOR
Supply parts
ⁿ/ₐ
CONF
Packaging
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging
ⁿ/ₐ
WEIGHTPACK
Weight pack
[kg]
EDZ
EPLAN
ⁿ/ₐ
EUPI060140
EUPI060140
Inner door E NUX 600X1400
Steel plate DC01
2,0mm
Standard electrostatic cy...
RAL7035 textured finish
600
1409
467
1267
17.45
Soluzione composta da por...
1 pc.
Thermoplastic film
17.64
ETAE.EUPI060140.edz
EUPI060160
EUPI060160
Inner door E NUX 600X1600
Steel plate DC01
2,0mm
Standard electrostatic cy...
RAL7035 textured finish
600
1609
467
1467
19.986
Soluzione composta da por...
1 pc.
Thermoplastic film
20.50
ETAE.EUPI060160.edz
EUPI060180
EUPI060180
Inner door E NUX 600X1800
Steel plate DC01
2,0mm
Standard electrostatic cy...
RAL7035 textured finish
600
1809
467
1667
23.21
Soluzione composta da por...
1 pc.
Thermoplastic film
23.40
ETAE.EUPI060180.edz
EUPI060200
EUPI060200
Inner door E NUX 600X2000
Steel plate DC01
2,0mm
Standard electrostatic cy...
RAL7035 textured finish
600
2009
467
1867
24.786
Soluzione composta da por...
1 pc.
Thermoplastic film
25.40
ETAE.EUPI060200.edz
EUPI060220
EUPI060220
Inner door E NUX 600X2200
Steel plate DC01
2,0mm
Standard electrostatic cy...
RAL7035 textured finish
600
2209
467
2067
28.31
Soluzione composta da por...
1 pc.
Thermoplastic film
28.50
ETAE.EUPI060220.edz
EUPI080140
EUPI080140
Inner door E NUX 800X1400
Steel plate DC01
2,0mm
Standard electrostatic cy...
RAL7035 textured finish
800
1409
667
1267
23.7
Soluzione composta da por...
1 pc.
Thermoplastic film
26.19
ETAE.EUPI080140.edz
EUPI080160
EUPI080160
Inner door E NUX 800X1600
Steel plate DC01
2,0mm
Standard electrostatic cy...
RAL7035 textured finish
800
1609
667
1467
26.386
Soluzione composta da por...
1 pc.
Thermoplastic film
27.50
ETAE.EUPI080160.edz
EUPI080180
EUPI080180
Inner door E NUX 800X1800
Steel plate DC01
2,0mm
Standard electrostatic cy...
RAL7035 textured finish
800
1809
667
1667
29.2
Soluzione composta da por...
1 pc.
Thermoplastic film
29.386
ETAE.EUPI080180.edz
EUPI080200
EUPI080200
Inner door E NUX 800X2000
Steel plate DC01
2,0mm
Standard electrostatic cy...
RAL7035 textured finish
800
2009
667
1867
31.886
Soluzione composta da por...
1 pc.
Thermoplastic film
32.10
ETAE.EUPI080200.edz
EUPI080220
EUPI080220
Inner door E NUX 800X2200
Steel plate DC01
2,0mm
Standard electrostatic cy...
RAL7035 textured finish
800
2209
667
2067
38.31
Soluzione composta da por...
1 pc.
Thermoplastic film
38.50
ETAE.EUPI080220.edz
EUPI100160
EUPI100160
Inner door E NUX 1000X160...
Steel plate DC01
2,0mm
Standard electrostatic cy...
RAL7035 textured finish
1000
1609
867
1467
31.91
Soluzione composta da por...
1 pc.
Thermoplastic film
32.10
ETAE.EUPI100160.edz
EUPI100180
EUPI100180
Inner door E NUX 1000X180...
Steel plate DC01
2,0mm
Standard electrostatic cy...
RAL7035 textured finish
1000
1809
867
1667
35.286
Soluzione composta da por...
1 pc.
Thermoplastic film
35.80
ETAE.EUPI100180.edz
EUPI100200
EUPI100200
Inner door E NUX 1000X200...
Steel plate DC01
2,0mm
Standard electrostatic cy...
RAL7035 textured finish
1000
2009
867
1867
38.386
Soluzione composta da por...
1 pc.
Thermoplastic film
39.60
ETAE.EUPI100200.edz
EUPI100220
EUPI100220
Inner door E NUX 1000X220...
Steel plate DC01
2,0mm
Standard electrostatic cy...
RAL7035 textured finish
1000
2209
867
2067
45.81
Soluzione composta da por...
1 pc.
Thermoplastic film
46.00
ETAE.EUPI100220.edz
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성