카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
E COMP
ETA
E COMP Compact Cabinets
Full cabinets
Single blank door
Powered by
CAD모델 선택
{eta/ecomp/full_cabinets/porta_singola_cieca/ecomp_asmtab.prj},{NB=ECOMP61440 architecture 350},{CODE=ECOMP61440},{B=600},{A=1409},{P=400},{C=489},{D=310},{E=490},{F=260},{L=506},{H=1345},{P1=376.5},{WEIGHT=56.476},{WEIGHTPACK=66.476},{PPATH=ecomp_asmtpl.prj},{DESCRGEN=ARMADIO ECOMP 600X1400X400},{DESCRAGG=COMPATTO LAMIERA - PORTA CIECA},{MAT=Involucro: lamiera d'acciaio DC01},{SMAT=Involucro: 1,5mm},{VER=Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.},{COL=Involucro e porta: RAL7035 bucciato},{IP=IP55},{NEMA=NEMA 12},{IK=IK10},{MCONF=CE - Ex - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
P1
[mm]
DESCRGEN
General description
ⁿ/ₐ
DESCRAGG
Additional description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SMAT
Material thickness
ⁿ/ₐ
VER
Painting
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
IP
ⁿ/ₐ
NEMA
ⁿ/ₐ
IK
ⁿ/ₐ
MCONF
MARCHI CONF
ⁿ/ₐ
PFOR
Supply parts
ⁿ/ₐ
CONF
Packaging
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging
ⁿ/ₐ
WEIGHTPACK
Weight pack
[kg]
EDZ
ⁿ/ₐ
ECOMP61240
ECOMP61240
600
1209
400
489
310
490
260
506
1145
376.5
E COMP cabinet 600X1200X4...
COMPATTO LAMIERA - PORTA ...
Housing: DC01 sheet steel
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Enclosure and door: colou...
48.976
IP55
NEMA 12
IK10
CE - Ex - TUV - RINA - cU...
Involucro interamente sal...
1 pz.
Bancale + pack cartone ve...
58.976
ETAE.ECOMP61240.edz
ECOMP61430
ECOMP61430
600
1409
300
489
210
490
160
506
1345
276.5
E COMP cabinet 600X1400X3...
COMPATTO LAMIERA - PORTA ...
Housing: DC01 sheet steel
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Enclosure and door: colou...
46.500
IP55
NEMA 12
IK10
CE - Ex - TUV - RINA - cU...
Involucro interamente sal...
1 pz.
Bancale + pack cartone ve...
56.500
ETAE.ECOMP61430.edz
ECOMP61440
ECOMP61440
600
1409
400
489
310
490
260
506
1345
376.5
E COMP cabinet 600X1400X4...
COMPATTO LAMIERA - PORTA ...
Housing: DC01 sheet steel
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Enclosure and door: colou...
56.476
IP55
NEMA 12
IK10
CE - Ex - TUV - RINA - cU...
Involucro interamente sal...
1 pz.
Bancale + pack cartone ve...
66.476
ETAE.ECOMP61440.edz
ECOMP81240
ECOMP81240
800
1209
400
689
310
690
260
706
1145
376.5
E COMP cabinet 800X1200X4...
COMPATTO LAMIERA - PORTA ...
Housing: DC01 sheet steel
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Enclosure and door: colou...
57.800
IP55
NEMA 12
IK10
CE - Ex - TUV - RINA - cU...
Involucro interamente sal...
1 pz.
Bancale + pack cartone ve...
67.800
ETAE.ECOMP81240.edz
ECOMP81430
ECOMP81430
800
1409
300
689
210
690
160
706
1345
276.5
E COMP cabinet 800X1400X3...
COMPATTO LAMIERA - PORTA ...
Housing: DC01 sheet steel
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Enclosure and door: colou...
61.000
IP55
NEMA 12
IK10
CE - Ex - TUV - RINA - cU...
Involucro interamente sal...
1 pz.
Bancale + pack cartone ve...
71.000
ETAE.ECOMP81430.edz
ECOMP81440
ECOMP81440
800
1409
400
689
310
690
260
706
1345
376.5
E COMP cabinet 800X1400X4...
COMPATTO LAMIERA - PORTA ...
Housing: DC01 sheet steel
Involucro: 1,5mm
Ciclo standard elettrosta...
Enclosure and door: colou...
65.800
IP55
NEMA 12
IK10
CE - Ex - TUV - RINA - cU...
Involucro interamente sal...
1 pz.
Bancale + pack cartone ve...
75.800
ETAE.ECOMP81440.edz
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성