2" Valves N/O
Electric Solenoid Valves
Stainless Steel
Normally Open
Powered by
CAD모델 선택
{esvalves/stainless20steel/normally20open/22220valves20n2fo.prj},{NB=SZW-50K-12VDC},{SKU=SZW-50K-12VDC},{POSITION=NO},{PORT_SIZE=2\" Female NPT},{VOLTAGE=12V DC},{BODY_MATERIAL=Stainless Steel},{COMPONENTS=Stainless Steel},{SEAL_MATERIAL=Viton® Diaphragm},{ORIFICE_SIZE=50},{TEMP_RANGE=15 to 250° F / -10 to 120°C},{PRESSURE_RANGE=0 - 90 PSI (No Minimum Pressure)},{FLOW_RATE=Cv 45 (Appx 345 GPM @ 60 PSI)},{POWER=40 Watts / 3.25 Amps},{COIL_CONNECTION=DIN 43650A},{WEIGHT=7 lb 8 oz},{SUITABLE_MEDIA=*Water - Air - Fuel - *Etc},{LINK=https://www.electricsolenoidvalves.com/2-12v-dc-stainless-steel-solenoid-valve-n-o/},{DEFAULTSORTATTR=120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SKU
ⁿ/ₐ
POSITION
ⁿ/ₐ
PORT_SIZE
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
ⁿ/ₐ
BODY_MATERIAL
ⁿ/ₐ
COMPONENTS
ⁿ/ₐ
SEAL_MATERIAL
ⁿ/ₐ
ORIFICE_SIZE
[mm]
TEMP_RANGE
ⁿ/ₐ
PRESSURE_RANGE
ⁿ/ₐ
FLOW_RATE
ⁿ/ₐ
POWER
ⁿ/ₐ
COIL_CONNECTION
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
SUITABLE_MEDIA
ⁿ/ₐ
SZW-50K-110VAC
SZW-50K-110VAC
NO
2" Female NPT
110V AC
Stainless Steel
Stainless Steel
Viton® Diaphragm
50
15 to 250° F / -10 to 120...
0 - 90 PSI (No Minimum Pr...
Cv 45 (Appx 345 GPM @ 60 ...
40 Watts / 0.50 Amps
DIN 43650A
7 lb 8 oz
*Water - Air - Fuel - *E...
SZW-50K-12VDC
SZW-50K-12VDC
NO
2" Female NPT
12V DC
Stainless Steel
Stainless Steel
Viton® Diaphragm
50
15 to 250° F / -10 to 120...
0 - 90 PSI (No Minimum Pr...
Cv 45 (Appx 345 GPM @ 60 ...
40 Watts / 3.25 Amps
DIN 43650A
7 lb 8 oz
*Water - Air - Fuel - *E...
SZW-50K-24VAC
SZW-50K-24VAC
NO
2" Female NPT
24V AC
Stainless Steel
Stainless Steel
Viton® Diaphragm
50
15 to 250° F / -10 to 120...
0 - 90 PSI (No Minimum Pr...
Cv 45 (Appx 345 GPM @ 60 ...
40 Watts / 1.75 Amps
DIN 43650A
7 lb 8 oz
*Water - Air - Fuel - *E...
SZW-50K-24VDC
SZW-50K-24VDC
NO
2" Female NPT
24V DC
Stainless Steel
Stainless Steel
Viton® Diaphragm
50
15 to 250° F / -10 to 120...
0 - 90 PSI (No Minimum Pr...
Cv 45 (Appx 345 GPM @ 60 ...
40 Watts / 1.75 Amps
DIN 43650A
7 lb 8 oz
*Water - Air - Fuel - *E...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성