1-1/4'' Valves
Electric Solenoid Valves
Brass Valves
Normally Closed
Powered by
CAD모델 선택
{esvalves/brass20valves/normally20closed/1-12f4272720valves.prj},{NB=BZW-32-110VAC},{SKU=BZW-32-110VAC},{POSITION=NC},{PORT_SIZE=1-1/4\" Female NPT},{VOLTAGE=110V AC},{BODY_MATERIAL=Brass},{COMPONENTS=Stainless Steel},{SEAL_MATERIAL=Viton® Diaphragm},{ORIFICE_SIZE=32},{TEMP_RANGE=15 to 250° F / -10 to 120°C},{PRESSURE_RANGE=0 - 145 PSI (No Minimum)},{FLOW_RATE=Cv 24 (Appx 184 GPM @ 60 PSI)},{POWER=40 Watts / 0.50 Amps},{COIL_CONNECTION=Lead Wires},{WEIGHT=4 lbs 11 oz},{SUITABLE_MEDIA=*Water - Air - Fuel - *Etc},{LINK=https://www.electricsolenoidvalves.com/1-1-4-110v-ac-electric-brass-solenoid-valve/},{DEFAULTSORTATTR=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SKU
ⁿ/ₐ
POSITION
ⁿ/ₐ
PORT_SIZE
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
ⁿ/ₐ
BODY_MATERIAL
ⁿ/ₐ
COMPONENTS
ⁿ/ₐ
SEAL_MATERIAL
ⁿ/ₐ
ORIFICE_SIZE
[mm]
TEMP_RANGE
ⁿ/ₐ
PRESSURE_RANGE
ⁿ/ₐ
FLOW_RATE
ⁿ/ₐ
POWER
ⁿ/ₐ
COIL_CONNECTION
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
SUITABLE_MEDIA
ⁿ/ₐ
BZW-32-110VAC
BZW-32-110VAC
NC
1-1/4" Female NPT
110V AC
Brass
Stainless Steel
Viton® Diaphragm
32
15 to 250° F / -10 to 120...
0 - 145 PSI (No Minimum)
Cv 24 (Appx 184 GPM @ 60 ...
40 Watts / 0.50 Amps
Lead Wires
4 lbs 11 oz
*Water - Air - Fuel - *E...
BZW-32-12VDC
BZW-32-12VDC
NC
1-1/4" Female NPT
12V DC
Brass
Stainless Steel
Viton® Diaphragm
32
15 to 250° F / -10 to 120...
0 - 90 PSI (No Minimum)
Cv 24 (Appx 184 GPM @ 60 ...
40 Watts / 3.25 Amps
Lead Wires
4 lbs 11 oz
*Water - Air - Fuel - *E...
BZW-32-24VDC
BZW-32-24VDC
NC
1-1/4" Female NPT
24V DC
Brass
Stainless Steel
Viton® Diaphragm
32
15 to 250° F / -10 to 120...
0 - 90 PSI (No Minimum)
Cv 24 (Appx 184 GPM @ 60 ...
40 Watts / 1.75 Amps
Lead Wires
4 lbs 11 oz
*Water - Air - Fuel - *E...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성