피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
RCOFM-25 - Fan Guards, Metal, Screw Mount
Essentra Components
PCB & Electronics Hardware
Fan Hardware
Fan Guards
Fan Guards, Metal, Screw Mount
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_t00000000/l2_t04000000/l3_t04050000/p160066/rcofm-25.prj},{NB=RCOFM-50},{PN=RCOFM-50},{AMERSID=1127575},{APACID=-},{EMEAID=1127559},{MAT=Steel Wire Electroplated, RMS-261},{FINISH=Nickel Chrome Finish, RMS-229},{FIG=2},{A=1.65},{AM=42.0},{B=1.62},{BM=41.1},{C=0.56},{CM=14.2},{DP=0.19},{DPM=4.8},{E=0.15},{EM=3.7},{F=0.18},{FM=4.6},{G=0.06},{GM=1.6},{H=0.06},{HM=1.6},{Z=3},{COM=Richco}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
FIG
Figure
ⁿ/ₐ
A
A Ring Outside Diameter Inch
[인치]
AM
A Ring Outside Diameter Metric
[mm]
B
B Ring Center To Center Inch
ⁿ/ₐ
BM
B Ring Center To Center Metric
ⁿ/ₐ
C
C Ring Inside Diameter Inch
[인치]
CM
C Ring Inside Diameter Metric
[mm]
DP
Depth Inch
[인치]
DPM
Depth Metric
[mm]
E
E Bar Inside Spacing Inch
ⁿ/ₐ
EM
E Bar Inside Spacing Metric
ⁿ/ₐ
F
F Hook Inside Diameter Inch
ⁿ/ₐ
FM
F Hook Inside Diameter Metric
ⁿ/ₐ
G
G Ring Thickness Inch
[인치]
GM
G Ring Thickness Inch
[mm]
H
H Bar Thickness Inch
[인치]
HM
H Bar Thickness Metric
[mm]
Z
Z Number of Rings
ⁿ/ₐ
RCOFM-25
RCOFM-25
1127573
-
1127557
Steel Wire Electroplated,...
Nickel Chrome Finish, RMS...
1
0.94
2.4
-
-
0.41
10.5
0.09
2.2
-
-
-
-
0.05
1.4
0.06
1.4
2
RCOFM-40
RCOFM-40
1127574
-
1127558
Steel Wire Electroplated,...
Nickel Chrome Finish, RMS...
2
1.15
29.1
1.26
32.0
0.56
14.2
0.19
4.8
0.16
4
0.16
4
0.06
1.6
0.06
1.6
2
RCOFM-50
RCOFM-50
1127575
-
1127559
Steel Wire Electroplated,...
Nickel Chrome Finish, RMS...
2
1.65
42.0
1.62
41.1
0.56
14.2
0.19
4.8
0.15
3.7
0.18
4.6
0.06
1.6
0.06
1.6
3
RCOFM-60
RCOFM-60
1127576
-
1127560
Steel Wire Electroplated,...
Nickel Chrome Finish, RMS...
2
2.09
53.2
1.97
50.0
0.56
14.2
0.17
4.4
0.12
3
0.18
4.6
0.06
1.6
0.06
1.6
4
RCOFM-80
RCOFM-80
1127577
-
1127561
Steel Wire Electroplated,...
Nickel Chrome Finish, RMS...
2
3.00
76.2
2.81
71.5
0.56
14.2
0.19
4.9
0.14
3.5
0.20
5.2
0.07
1.8
0.07
1.8
5
RCOFM-120
RCOFM-120
1127579
-
1127563
Steel Wire Electroplated,...
Nickel Chrome Finish, RMS...
2
4.55
115.6
4.16
104.8
0.35
9.0
0.22
5.5
0.10
2.6
0.18
4.6
0.07
1.8
0.07
1.8
8
RCOFM-150-A
RCOFM-150-A
1127580
-
1127564
Steel Wire Electroplated,...
Nickel Chrome Finish, RMS...
3
6.08
154.4
6.38
162.1
0.64
16.3
0.25
6.5
0.32
8.1
0.19
4.8
0.07
1.8
0.09
2.3
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fan motor
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
11.10.2022
Finger Guard
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
E-1238D24-RF, E-1238D24-SRF, E-1225D24-RF, E-1225D24-SRF, E-9238D24-RF, E-9...
Misumi
28.06.2024
E-PF-120, E-PF-92, E-PF-80, E-PF-60, E-PF-40, E-SFG-120, E-SFG-92, E-SFG-80...
Misumi
06.07.2023
Modèle 7368 - Thermocouple sensor - 2 wires output - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
17.03.2021
SK1-023 - Panel Lock
KUNLONG
10.01.2024
120mm-38mm Thick
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
FM-1 - Fan Mount - Elastomer
Essentra Components
12.08.2014
V.2TIGE - Threaded rods DIN 975 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
25.04.2023
SGM 18 EX - Metal protective grille for ERM 18 Ex fans
MAICO
03.08.2022
E-1238A220, E-1225A220, E-8025A220 - Economy EC220V(AC/DC available)Cooling...
Misumi
28.06.2024
SGM 25 EX - Metal protective grille for ERM 25 Ex fans
MAICO
03.08.2022
200mm-90mm Thick
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
CSL - Cap Screws Short Head
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성