피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PCS-JMP01-150 - Ejector Pins
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Die & Mold Components
Mold Pins & Sleeves
Core, Return & Ejector Pins
Ejector Pins
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s04000000/l3_s04040000/l4_s04040100/p190060/pcs-jmp01-150.prj},{NB=PCS-JMP07-350},{PN=PCS-JMP07-350},{AMERSID=1137695},{APACID=-},{EMEAID=-},{D1=7.000},{D2=11},{T=6},{L=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
D1
d1 PIn Dia.
[mm]
D2
d2 Head Dia.
[mm]
T
T Head Thickness
[mm]
L
L Length
[mm]
PCS-JMP01-150
PCS-JMP01-150
1137667
-
-
1.000
6
4
150
PCS-JMP015-150
PCS-JMP015-150
1137668
-
-
1.500
6
4
150
PCS-JMP02-150
PCS-JMP02-150
1137669
-
-
2.000
6
4
150
PCS-JMP02-250
PCS-JMP02-250
1137670
-
-
2.000
6
4
250
PCS-JMP025-150
PCS-JMP025-150
1137671
-
-
2.500
6
4
150
PCS-JMP025-250
PCS-JMP025-250
1137672
-
-
2.500
6
4
250
PCS-JMP03-150
PCS-JMP03-150
1137673
-
-
3.000
6
4
150
PCS-JMP03-250
PCS-JMP03-250
1137674
-
-
3.000
6
4
250
PCS-JMP03-350
PCS-JMP03-350
1137675
-
-
3.000
6
4
350
PCS-JMP035-150
PCS-JMP035-150
1137676
-
-
3.500
7
4
150
PCS-JMP035-250
PCS-JMP035-250
1137677
-
-
3.500
7
4
250
PCS-JMP035-350
PCS-JMP035-350
1137678
-
-
3.500
7
4
350
PCS-JMP04-150
PCS-JMP04-150
1137679
-
-
4.000
8
6
150
PCS-JMP04-250
PCS-JMP04-250
1137680
-
-
4.000
8
6
250
PCS-JMP04-350
PCS-JMP04-350
1137681
-
-
4.000
8
6
350
PCS-JMP045-150
PCS-JMP045-150
1137682
-
-
4.500
8
6
150
PCS-JMP045-250
PCS-JMP045-250
1137683
-
-
4.500
8
6
250
PCS-JMP045-350
PCS-JMP045-350
1137684
-
-
4.500
8
6
350
PCS-JMP05-150
PCS-JMP05-150
1137685
-
-
5.000
9
6
150
PCS-JMP05-250
PCS-JMP05-250
1137686
-
-
5.000
9
6
250
PCS-JMP05-350
PCS-JMP05-350
1137687
-
-
5.000
9
6
350
PCS-JMP05-500
PCS-JMP05-500
1137688
-
-
5.000
9
6
500
PCS-JMP06-150
PCS-JMP06-150
1137689
-
-
6.000
10
6
150
PCS-JMP06-250
PCS-JMP06-250
1137690
-
-
6.000
10
6
250
PCS-JMP06-350
PCS-JMP06-350
1137691
-
-
6.000
10
6
350
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성