KHX-15 - Female Clamping Handles - Ball-End Handle
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
Clamping Handles
Female Clamping Handles
Female Clamping Handles - Ball-End Handle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020100/p131217/khx-15.prj},{NB=KHX-65},{PN=KHX-65},{AMERSID=1044902},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Steel},{HOLETYPE=Tapped},{A=M12 x 1.75},{B=23},{D=30.5},{E=23.0},{F=12.0},{H=79},{J=51.0},{L=110},{MD=12},{P=1.75},{B1=0.47},{D1=18},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HOLETYPE
Hole Type
ⁿ/ₐ
A
A Internal Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Depth Size
[mm]
D
D Body Diameter
[mm]
E
E Base Diameter
[mm]
F
F Base Height
[mm]
H
H Handle Height
[mm]
J
J Body Height
[mm]
L
L Handle Length
[mm]
KHX-15
KHX-15
1044888
-
-
Steel
Tapped
M6 x 1
9
13.5
10.0
4.0
33
24.0
40
KHX-20
KHX-20
1044889
-
-
Steel
Tapped
M6 x 1
12
18.0
13.5
6.5
46
29.0
65
KHX-30
KHX-30
1044890
-
-
Steel
Tapped
M8 x 1.25
12
18.0
13.5
6.5
46
29.0
65
KHX-35
KHX-35
1044891
-
-
Steel
Tapped
M8 x 1.25
14
21.5
16.0
10.0
58
37.5
80
KHX-45
KHX-45
1044892
-
-
Steel
Tapped
M10 x 1.50
14
21.5
16.0
10.0
58
37.5
80
KHX-50
KHX-50
1044893
-
-
Steel
Tapped
M10 x 1.50
17
25.5
19.0
10.0
67
42.5
95
KHX-60
KHX-60
1044901
-
-
Steel
Tapped
M12 x 1.75
17
25.5
19.0
10.0
67
42.5
95
KHX-65
KHX-65
1044902
-
-
Steel
Tapped
M12 x 1.75
23
30.5
23.0
12.0
79
51.0
110
KHX-75
KHX-75
1044903
-
-
Steel
Tapped
M16 x 2
23
30.5
23.0
12.0
79
51.0
110
KHX-515
KHX-515
1044894
-
-
Stainless
Tapped
M6 x 1
9
13.5
10.0
4.0
33
24.0
40
KHX-520
KHX-520
1044895
-
-
Stainless
Tapped
M6 x 1
12
18.0
13.5
6.5
46
29.0
65
KHX-530
KHX-530
1044896
-
-
Stainless
Tapped
M8 x 1.25
12
18.0
13.5
6.5
46
29.0
65
KHX-535
KHX-535
1044897
-
-
Stainless
Tapped
M8 x 1.25
14
21.5
16.0
10.0
58
37.5
80
KHX-545
KHX-545
1044898
-
-
Stainless
Tapped
M10 x 1.50
14
21.5
16.0
10.0
58
37.5
80
KHX-550
KHX-550
1044899
-
-
Stainless
Tapped
M10 x 1.50
17
25.5
19.0
10.0
67
42.5
95
KHX-560
KHX-560
1044900
-
-
Stainless
Tapped
M12 x 1.75
17
25.5
19.0
10.0
67
42.5
95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성