KHT-1 - Female Clamping Handles - Ball-End Handle
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
Clamping Handles
Female Clamping Handles
Female Clamping Handles - Ball-End Handle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020100/p131217/kht-1.prj},{NB=KHT-5},{PN=KHT-5},{AMERSID=1044879},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Steel},{A=5/8-11},{DEPTH=0.91},{D=1.38},{E=0.91},{F=0.47},{H=2.72},{J=1.97},{L=4.25},{MD=0.6250},{D1=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
A Stud Thread Size
ⁿ/ₐ
DEPTH
B Thread Depth
[인치]
D
D Body Diameter
[인치]
E
E Base Diameter
[인치]
F
F Base Height
[인치]
H
H Handle Height
[인치]
J
J Body Height
[인치]
L
L Handle Length
[인치]
KHT-1
KHT-1
1044874
-
-
Steel
5/16-18
0.67
1.10
0.75
0.47
2.13
1.61
3.26
KHT-2
KHT-2
1044876
-
-
Steel
3/8-16
0.67
1.10
0.75
0.47
2.13
1.61
3.26
KHT-3
KHT-3
1044877
-
-
Steel
1/2-13
0.67
1.10
0.75
0.47
2.13
1.61
3.26
KHT-4
KHT-4
1044878
-
-
Steel
1/2-13
0.91
1.38
0.91
0.47
2.72
1.97
4.25
KHT-5
KHT-5
1044879
-
-
Steel
5/8-11
0.91
1.38
0.91
0.47
2.72
1.97
4.25
KHT-6
KHT-6
1044880
-
-
Steel
5/8-11
1.06
1.69
1.18
0.47
3.07
2.30
5.19
KHT-7
KHT-7
1044884
-
-
Steel
3/4-10
1.06
1.69
1.18
0.47
3.07
2.30
5.19
KHT-8
KHT-8
1044886
-
-
Stainless
5/16-18
0.67
1.10
0.75
0.47
2.13
1.61
3.26
KHT-9
KHT-9
1044887
-
-
Stainless
3/8-16
0.67
1.10
0.75
0.47
2.13
1.61
3.26
KHT-10
KHT-10
1044875
-
-
Stainless
1/2-13
0.67
1.10
0.75
0.47
2.13
1.61
3.26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성