kha-718 - Female Clamping Handles - Teardrop Handle
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
Clamping Handles
Female Clamping Handles
Female Clamping Handles - Teardrop Handle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020100/p131210/kha-718.prj},{NB=KHA-724},{PN=KHA-724},{AMERSID=1044694},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=M6 x 1.00},{B=12.0},{D=18.5},{E=13.5},{F=6.5},{H=42.5},{J=28.5},{L=65.0},{NS=6.0000},{PITCH=1.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Thread Depth
[mm]
D
D Body Diameter
[mm]
E
E Hub Diameter
[mm]
F
F Hub Height
[mm]
H
H Handle Height
[mm]
J
J Body Height
[mm]
L
L Handle Length From Center
[mm]
KHA-718
KHA-718
1044691
-
-
M4 x 0.70
9.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-720
KHA-720
1044692
-
-
M5 x 0.80
9.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-722
KHA-722
1044693
-
-
M6 x 1.00
9.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-724
KHA-724
1044694
-
-
M6 x 1.00
12.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-726
KHA-726
1044695
-
-
M8 x 1.25
12.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-728
KHA-728
1044696
-
-
M8 x 1.25
14.0
21.0
16.0
10.0
54.5
37.0
80.0
KHA-730
KHA-730
1044697
-
-
M10 x 1.50
14.0
21.0
16.0
10.0
54.5
37.0
80.0
KHA-732
KHA-732
1044698
-
-
M10 x 1.50
17.0
27.0
19.0
10.0
63.0
43.0
95.0
KHA-734
KHA-734
1044699
-
-
M12 x 1.75
17.0
27.0
19.0
10.0
63.0
43.0
95.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성