피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
HTB-009 - Push Button Pins - Recessed Handle
Essentra Components
Fasteners
Fastening Pins, Sets & Accessories
Fastening Pins & Sets
Quick Release Pins
Push Button Pins
Push Button Pins - Recessed Handle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k03000000/l3_k03020000/l4_k03020200/l5_k03020203/p090200/htb-009.prj},{NB=HTB-059},{PN=HTB-059},{AMERSID=1082892},{APACID=-},{EMEAID=-},{NPD=0.37500000},{GRIP=0.50000000},{OPHT=0.850},{BLOCAHT=0.575},{OBHT=1.030},{BDIA=0.303},{SDIA=1.120},{BODIA=0.560},{WDIA=0.525},{WHT=0.065},{SLOC=0.300},{STHK=0.155},{BR=0.020},{STR=0.030},{SBR=0.030},{BOR=0.045},{BOANG=5.000},{BOMDIA=0.535},{PDIA=0.37275},{PANG=70.000},{PANGHT=0.080},{BALDIA=0.125000},{BLOCDIA=0.315000},{RHLOC=0.425},{RHDIA=0.109},{FCON=U},{CDIA=0.130},{CANG=30.000},{SCON=S},{SCDIA=1.076},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
NPD
Pin Diameter
[인치]
GRIP
Grip Length
[인치]
HTB-010
HTB-010
1082885
-
-
1/4
1
HTB-030
HTB-030
1082886
-
-
1/4
2
HTB-035
HTB-035
1082895
-
-
1/4
2 1/2
HTB-040
HTB-040
1082887
-
-
1/4
3
HTB-050
HTB-050
1082889
-
-
1/4
4
HTB-051
HTB-051
1082899
-
-
5/16
1
HTB-053
HTB-053
1082888
-
-
5/16
2
HTB-055
HTB-055
1082900
-
-
5/16
3
HTB-056
HTB-056
1082893
-
-
5/16
4
HTB-059
HTB-059
1082892
-
-
3/8
1/2
HTB-060
HTB-060
1082897
-
-
3/8
1
HTB-080
HTB-080
1082881
-
-
3/8
2
HTB-090
HTB-090
1082882
-
-
3/8
3
HTB-100
HTB-100
1082896
-
-
3/8
4
HTB-110
HTB-110
1082891
-
-
1/2
1
HTB-120
HTB-120
1082883
-
-
1/2
1 1/2
HTB-130
HTB-130
1082890
-
-
1/2
2
HTB-135
HTB-135
1082894
-
-
1/2
2 1/2
HTB-140
HTB-140
1082898
-
-
1/2
3
HTB-150
HTB-150
1082884
-
-
1/2
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성