WP-684 - T-Angle Connector Clamps
Essentra Components
Extrusions & Structural Systems
Structural System Brackets & Connectors
Structural Tubing Connectors
Structural Tubing Crosses
T-Angle Connector Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_j00000000/l2_j03000000/l3_j03050000/l4_j03050300/p080147/wp-684_asmtab.prj},{NB=WP-695},{PN=WP-695},{AMERSID=1099581},{APACID=-},{EMEAID=-},{VERSION=Tumbled},{TYPE=-},{D1=14},{D2=14},{D3=M6 x 1.0},{D4=-},{K1=25},{L1=61},{L22=34.5},{M1=39},{MS=Metric},{SER=GN191},{K=25.000},{M=39.000},{L2=34.500},{D11=14.000},{D22=14.000},{CLOC=48.500},{CANG1=5.000},{CALOC=44.000},{CULOC=17.080},{CUANG=5.000},{GC=3.000},{BHLOC=26.500},{BHDIA1=6.500},{BHLOCLEN=53.000},{WAP=12.12435565},{WAPDP=7.250},{WAF=10.500},{WAFDP=7.250},{G1=7.5000},{G2=3.0000},{G3=2.4000},{G4=17.0000},{LACON=S},{PPATH=../l4_j03050300_asm_dir/wp-684/wp-684_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
VERSION
Finish / Coating
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
d1 Bore Diameter 1
ⁿ/ₐ
D2
d2 Bore Diameter 2
ⁿ/ₐ
D3
d3 Thread Size
ⁿ/ₐ
D4
d4 Screw Size
ⁿ/ₐ
K1
k Clamping Length
ⁿ/ₐ
L1
l1 Overall Length
ⁿ/ₐ
L22
l2 Overall Height
ⁿ/ₐ
M1
m Hole Center to End
ⁿ/ₐ
MS
Measurement System
ⁿ/ₐ
SER
Series Number
ⁿ/ₐ
WP-684
WP-684
1099570
-
-
Black
-
0.500
0.500
M6 x 1.0
-
0.98
2.40
1.36
1.54
Inch
GN191
WP-685
WP-685
1099571
-
-
Tumbled
-
0.500
0.500
M6 x 1.0
-
0.98
2.40
1.36
1.54
Inch
GN191
WP-686
WP-686
1099572
-
-
Black
-
0.625
0.625
M6 x 1.0
-
0.98
2.40
1.36
1.54
Inch
GN191
WP-687
WP-687
1099573
-
-
Tumbled
-
0.625
0.625
M6 x 1.0
-
0.98
2.40
1.36
1.54
Inch
GN191
WP-688
WP-688
1099574
-
-
Black
-
0.625
0.625
M6 x 1.0
-
0.98
2.40
1.36
1.54
Inch
GN191
WP-689
WP-689
1099575
-
-
Tumbled
-
0.625
0.625
M6 x 1.0
-
0.98
2.40
1.36
1.54
Inch
GN191
WP-690
WP-690
1099576
-
-
Black
-
10
10
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191
WP-691
WP-691
1099577
-
-
Tumbled
-
10
10
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191
WP-692
WP-692
1099578
-
-
Black
-
12
12
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191
WP-693
WP-693
1099579
-
-
Tumbled
-
12
12
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191
WP-694
WP-694
1099580
-
-
Black
-
14
14
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191
WP-695
WP-695
1099581
-
-
Tumbled
-
14
14
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191
WP-696
WP-696
1099582
-
-
Black
-
15
15
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191
WP-697
WP-697
1099583
-
-
Tumbled
-
15
15
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191
WP-698
WP-698
1099584
-
-
Black
-
16
16
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191
WP-699
WP-699
1099585
-
-
Tumbled
-
16
16
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191
WP-700
WP-700
1099586
-
-
Black
-
18
18
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191
WP-701
WP-701
1099587
-
-
Tumbled
-
18
18
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191
WP-702
WP-702
1099588
-
-
Stainless Steel
-
12
12
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191-NI
WP-703
WP-703
1099589
-
-
Stainless Steel
-
14
14
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191-NI
WP-704
WP-704
1099590
-
-
Stainless Steel
-
16
16
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191-NI
WP-705
WP-705
1099591
-
-
Stainless Steel
-
18
18
M6 x 1.0
-
25
61
34.5
39
Metric
GN191-NI
WP-1449
WP-1449
1099352
-
-
Black
Without Slide Bushing Ins...
18
18
M6 x 1.0
M3 x 0.5
25
61
-
39
Metric
GN191.1
WP-1450
WP-1450
1099353
-
-
Black
With Slide Bushing Insert
18
18
M6 x 1.0
M3 x 0.5
25
61
-
39
Metric
GN191.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성