피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
TC-860 - Pneumatic Hold Down Clamps - Block
Essentra Components
Clamps & Workholding
Power Clamps & Accessories
Pneumatic Power Clamps
Pneumatic Hold Down Clamps
Pneumatic Hold Down Clamps - Block
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g03000000/l3_g03020000/l4_g03020100/p060775/tc-860_asmtab.prj},{NB=TC-861},{PN=TC-861},{AMERSID=1103001},{APACID=-},{EMEAID=-},{MN=861},{BS=2.00},{A=0.375},{B=1.75},{C=12.25},{D=0.625},{E=110 degrees},{F=2.50},{G=0.34},{H=1.13},{J=4},{K=0.0},{L=2.188},{M=2.50},{N=2.313},{O=6.47},{RA=90 degrees},{HC=3000},{MAXEF=1250},{MA=5 : 1},{PPATH=tc-860/861_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[인치]
A
A Port Size
[인치]
B
B Head Width
[인치]
C
C Length
[인치]
D
D Hole Spacing Center to Center
[인치]
E
E Swing Angle
ⁿ/ₐ
F
F Length from Hole Center to Pivot Point
[인치]
G
G Hole Size
[인치]
H
H Arm Width
[인치]
J
J Arm Length 90 degree Arm
[인치]
K
K Arm Length 180 degree Arm
[인치]
L
L Hole Spacing Center to Center
[인치]
M
M Body Height
[인치]
N
N Rod Center to Center
[인치]
O
O Overall Height
[인치]
RA
Range of Arm
ⁿ/ₐ
HC
Hold Capacity at 3
ⁿ/ₐ
MAXEF
Maximum Exertion Force at 80 psig 2
ⁿ/ₐ
MA
Mechanical Advantage 2
ⁿ/ₐ
TC-860
TC-860
1103000
-
-
2.00
0.375
1.75
11.63
0.625
96 degrees
2.50
0.34
1.13
0
4.5
2.188
2.50
2.313
0.00
180 degrees
3000
1250
5 : 1
TC-861
TC-861
1103001
-
-
2.00
0.375
1.75
12.25
0.625
110 degrees
2.50
0.34
1.13
4
0.0
2.188
2.50
2.313
6.47
90 degrees
3000
1250
5 : 1
TC-890
TC-890
1103004
-
-
2.50
0.375
2.00
13.00
0.690
96 degrees
3.06
0.41
1.25
0
5.5
2.500
3.56
2.760
0.00
180 degrees
5000
2600
6.5 : 1
TC-891
TC-891
1103005
-
-
2.50
0.375
2.00
13.63
0.690
119 degrees
3.06
0.41
1.25
5
0.0
2.500
3.56
2.760
8.06
90 degrees
5000
2600
6.5 : 1
TC-1001A
TC-1001A
1102977
-
-
3.25
0.500
2.63
17.88
1.000
122 degrees
3.75
0.53
1.75
7
0.0
3.500
3.75
3.500
11.31
90 degrees
10000
6000
9 : 1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성