CCF-105 - Cam Followers - Yoke, Metal
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Cam Followers
Cam Followers - Yoke, Metal
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050400/p040375/ccf-105.prj},{NB=CCF-150},{PN=CCF-150},{AMERSID=1045807},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Steel},{SIZE=1.87500000},{A=1.8750},{B=0.5000},{C=1.000},{D=1.062},{E=1.25000000},{OHD=0.09375000},{LRD=6,385},{LRS=15,840},{MS=Inch},{A2=1.27000},{A4=0.6875},{A5=0.6835},{A6=0.5600},{A11=0.800},{A12=0.130},{A13=0.1000},{A14=0.017},{A15=30.000},{A16=0.125},{A18=0.007},{A19=0.0125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[인치]
A
A Roller Diameter
[인치]
B
B Inside Diameter
[인치]
C
C Roller Width
[인치]
D
D Bearing Width
[인치]
E
E Bearing Diameter
[인치]
OHD
Oil Hole Diameter
[인치]
LRD
Load Rating Dynamic
[lbs]
LRS
Load Rating Static
[lbs]
MS
Measurement System
ⁿ/ₐ
CCF-105
CCF-105
1045799
-
-
Steel
3/4
0.7500
0.2500
0.500
0.562
5/8
3/32
1,660
4,130
Inch
CCF-110
CCF-110
1045800
-
-
Steel
7/8
0.8750
0.2500
0.500
0.562
5/8
3/32
1,660
4,130
Inch
CCF-115
CCF-115
1045801
-
-
Steel
1
1.0000
0.3125
0.625
0.687
25/32
3/32
2,225
6,120
Inch
CCF-120
CCF-120
1045802
-
-
Steel
1 1/8
1.1250
0.3125
0.625
0.687
25/32
3/32
2,225
6,120
Inch
CCF-125
CCF-125
1045803
-
-
Steel
1 1/4
1.2500
0.3750
0.750
0.812
1
3/32
3,390
8,500
Inch
CCF-130
CCF-130
1045804
-
-
Steel
1 3/8
1.3750
0.3750
0.750
0.812
1
3/32
3,390
8,500
Inch
CCF-135
CCF-135
1045805
-
-
Steel
1 1/2
1.5000
0.4375
0.875
0.938
1 1/8
3/32
4,840
11,280
Inch
CCF-145
CCF-145
1045806
-
-
Steel
1 3/4
1.7500
0.5000
1.000
1.062
1 1/4
3/32
6,385
15,840
Inch
CCF-150
CCF-150
1045807
-
-
Steel
1 7/8
1.8750
0.5000
1.000
1.062
1 1/4
3/32
6,385
15,840
Inch
CCF-155
CCF-155
1045808
-
-
Steel
2
2.0000
0.6250
1.250
1.312
1 1/2
3/32
8,090
21,140
Inch
CCF-160
CCF-160
1045809
-
-
Steel
2 1/4
2.2500
0.6250
1.250
1.312
1 1/2
3/32
8,090
21,140
Inch
CCF-165
CCF-165
1045810
-
-
Steel
2 1/2
2.5000
0.7500
1.500
1.562
1 3/4
1/8
11,720
32,900
Inch
CCF-170
CCF-170
1045811
-
-
Steel
3
3.0000
1.0000
1.750
1.812
2 1/4
1/8
15,720
49,820
Inch
CCF-430
CCF-430
1045812
-
-
Stainless Steel
3/4
0.7500
0.2500
0.500
0.562
5/8
3/32
1,328
3,304
Inch
CCF-440
CCF-440
1045813
-
-
Stainless Steel
1
1.0000
0.3125
0.625
0.687
25/32
3/32
1,780
4,896
Inch
CCF-450
CCF-450
1045814
-
-
Stainless Steel
1 1/4
1.2500
0.3750
0.750
0.812
1
3/32
3,144
6,800
Inch
CCF-460
CCF-460
1045815
-
-
Stainless Steel
1 1/2
1.5000
0.4375
0.875
0.938
1 1/8
3/32
3,872
9,024
Inch
CCF-470
CCF-470
1045816
-
-
Stainless Steel
1 3/4
1.7500
0.5000
1.000
1.062
1 1/4
3/32
5,180
12,672
Inch
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성