피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
IKO-TAF81512 - Needle Bearings - Shell w/o Inner Ring
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Roller Bearings
Needle Bearings
Needle Bearings - Shell w/o Inner Ring
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050200/l5_d01050202/p040460/iko-taf81512_asmtab.prj},{NB=IKO-TAF253320},{PN=IKO-TAF253320},{AMERSID=1048047},{APACID=-},{EMEAID=-},{MODEL=IKO-TAF81512},{IPN=TAF 253320},{PL=NP},{ID=25},{OD=33},{W=20},{BLRLD=20000},{BLRS=32100},{ORDER=TAF 253320},{PPATH=../p040445/p040445_asm_dir/assemblies/without_ir_std_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
ID
Inside Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
W
Width
[mm]
BLRLD
Basic Load Rating Lbs Dynamic
[Lbs]
BLRS
Basic Load Rating Static
[Lbs]
IKO-TAF81512
IKO-TAF81512
1091840
-
-
8
15
12
5060
4690
IKO-TAF81516
IKO-TAF81516
1048076
-
-
8
15
16
7080
7220
IKO-TAF91612
IKO-TAF91612
1048077
-
-
9
16
12
5490
5330
IKO-TAF91616
IKO-TAF91616
1048078
-
-
9
16
16
7680
8210
IKO-TAF101712
IKO-TAF101712
1048024
-
-
10
17
12
5880
5970
IKO-TAF101716
IKO-TAF101716
1048025
-
-
10
17
16
8230
9190
IKO-TAF121912
IKO-TAF121912
1048026
-
-
12
19
12
6610
7260
IKO-TAF121916
IKO-TAF121916
1048027
-
-
12
19
16
9250
11200
IKO-TAF142216
IKO-TAF142216
1048028
-
-
14
22
16
11700
13700
IKO-TAF142220
IKO-TAF142220
1048029
-
-
14
22
20
14800
18600
IKO-TAF152316
IKO-TAF152316
1048030
-
-
15
23
16
12300
14900
IKO-TAF152320
IKO-TAF152320
1091836
-
-
15
23
20
15600
20200
IKO-TAF162416
IKO-TAF162416
1048031
-
-
16
24
16
12300
15100
IKO-TAF162420
IKO-TAF162420
1048032
-
-
16
24
20
15500
20400
IKO-TAF172516
IKO-TAF172516
1048033
-
-
17
25
16
12900
16300
IKO-TAF172520
IKO-TAF172520
1048034
-
-
17
25
20
16300
22000
IKO-TAF182616
IKO-TAF182616
1091837
-
-
18
26
16
13400
17500
IKO-TAF182620
IKO-TAF182620
1048035
-
-
18
26
20
17000
23600
IKO-TAF192716
IKO-TAF192716
1048036
-
-
19
27
16
14000
18700
IKO-TAF192720
IKO-TAF192720
1048037
-
-
19
27
20
17700
25300
IKO-TAF202816
IKO-TAF202816
1048038
-
-
20
28
16
13900
18800
IKO-TAF202820
IKO-TAF202820
1048039
-
-
20
28
20
17600
25400
IKO-TAF212916
IKO-TAF212916
1048040
-
-
21
29
16
14400
20000
IKO-TAF212920
IKO-TAF212920
1048041
-
-
21
29
20
18200
27100
IKO-TAF223016
IKO-TAF223016
1048042
-
-
22
30
16
14900
21200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Male Screw Type POS
THK CO.,LTD.
23.05.2024
With Flat Seet
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
BND_001 - Drawn cup needle roller bearings
SKF
06.06.2024
IKO-BA44ZOH - Needle Bearings - Shell w/o Inner Ring, Grooved w/Lube Hole
Essentra Components
19.04.2016
Unique SSV Aseptic Shut-off 2-Inch - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
Tank Outlet, No Spiral Cleaning, No Spiral Clean Leakage Chamber, DN-150 - ...
Alfa Laval
27.09.2023
WIP-10 - Threaded Index Plunger - Non-Locking
Essentra Components
08.08.2014
RGHS-600 Gripper Adjustable Steel - Grippers
Essentra Components
07.08.2014
WZ-478 - Linear Rails & Channels - Open Guide Channel
Essentra Components
19.04.2016
IP-160 - Flange Bearings - Two-Bolt Flange, Thermoplastic
Essentra Components
19.04.2016
PBC-305 - Flanged Pillow Blocks - Self-Aligning
Essentra Components
19.04.2016
WCP-45 - Mounting Blocks & Flange
Essentra Components
08.08.2014
PBC-907 - Linear Round Bearing - FrelonGOLD, Closed
Essentra Components
19.04.2016
Unique SSV Aseptic Shut-off DN-40 - Seat Valves
Alfa Laval
27.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성