HRC 45 FN - Profile rail guides
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 45
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_45/hrc_fn_45_asmtab.prj},{NB=HRC45FN-B1-VC-N-135.5L-15.25-15.25-I-(67.75-0-0-0)P1 Standard},{SIZE=45},{H=60},{W2=37.5},{W1=45},{H1=39},{P=105},{D=20.0},{DD=14.0},{G1=17.0},{W=120},{L=135.5},{L1=102.5},{H2=50.7},{P1X=80},{P2X=100},{NDM=12.000},{G2=15.0},{T=15},{T1=15},{NDM1=10},{N1L=12.5},{NDM2=6},{N2L=10.5},{E=17},{S1=11.1},{S2=18.1},{S3=17.3},{S4=17.3},{C=71.3},{C0=122.1},{MR0=3200},{MP0=1910},{MY0=1910},{BW=2747},{RW=10530},{VERS=6.000},{DXDXG1=20x14x17},{P3=-},{MXG2=M12x15},{M1=M10},{N1=PT1/8x12,5},{N2=M6x10,5},{N3=P5},{NDM3=5},{RT=},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=135.5},{P1=15.25},{AG=N},{POS1=67.75},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
PA
Starting hole position
ⁿ/ₐ
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
HRC45FN-B1-VC-N-135.5L-15...
HRC45FN
45
P1 Standard
15.250
60
37.5
45
39
105
20x14x17
120
135.5
102.5
50.7
80
100
M12x15
M10
15
15
PT1/8x12,5
M6x10,5
P5
17
11.1
18.1
17.3
17.3
10530
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WRC 21/15 FN - Profile rail guides
ERO
20.03.2024
WRC 21/15 MN - Profile rail guides
ERO
20.03.2024
ARC 45 MN - Profile rail guides
ERO
20.03.2024
WRC 21/15 - Rail - Linear guideway
ERO
20.03.2024
HRC 45 ML - Profile rail guides
ERO
20.03.2024
HRC 45 MN - Profile rail guides
ERO
20.03.2024
AR/HR 45 - Rail - Linear guideway
ERO
20.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성