HRC 45 FL - Profile rail guides
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 45
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_45/hrc_fl_45_asmtab.prj},{NB=HRC45FL-B1-VC-N-171.5L-33.25-33.25-I-(85.75-0-0-0)P1 Standard},{SIZE=45},{H=60},{W2=37.5},{W1=45},{H1=39.0},{P=105},{D=20.0},{DD=14.0},{G1=17.0},{W=120},{L=171.5},{L1=138.5},{H2=50.7},{P1X=80},{P2X=100},{NDM=10.000},{G2=12.0},{T=18},{T1=18},{NDM1=10},{N1L=12.5},{NDM2=6},{N2L=10.5},{E=17.0},{S1=11.1},{S2=18.1},{S3=35.0},{S4=35.0},{C=89.5},{C0=169.1},{MR0=4430},{MP0=3460},{MY0=3460},{BW=4280},{RW=10530},{VERS=6.000},{DXDXG1=20x14x17},{P3=-},{MXG2=M10x12},{M1=M10},{N1=PT1/8x12,5},{N2=M6x10,5},{N3=P5},{NDM3=5},{RT=},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=171.5},{P1=33.25},{AG=N},{POS1=85.75},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
PA
Starting hole position
ⁿ/ₐ
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
HRC45FL-B1-VC-N-171.5L-33...
HRC45FL
45
P1 Standard
33.250
60
37.5
45
39.0
105
20x14x17
120
171.5
138.5
50.7
80
100
M10x12
M10
18
18
PT1/8x12,5
M6x10,5
P5
17.0
11.1
18.1
35.0
35.0
10530
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성