HRC 35 FN - Profile rail guides
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 35
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_35/hrc_fn_35_asmtab.prj},{NB=HRC35FN-B1-VC-N-111.2L-15.6-15.6-I-(55.6-0-0-0)P1 Standard},{RT=},{SIZE=35},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=111.2},{P1=15.6},{AG=N},{POS1=55.6},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=48},{W2=33.0},{W1=34},{H1=32},{P=80},{DXDXG1=14x9x12},{D=14.0},{DD=9.0},{G1=12.0},{W=100},{L=111.2},{L1=86.2},{H2=40.4},{P1X=62},{P2X=82},{P3=-},{MXG2=M10x12},{NDM=10.000},{G2=12.0},{M1=M8},{T=12},{T1=12},{N1=M6x10},{NDM1=6},{N1L=10.0},{N2=M6x7},{NDM2=6},{N2L=7.0},{N3=P5},{NDM3=5},{E=12.5},{S1=8.0},{S2=15.0},{S3=17.4},{S4=18.1},{C=45.9},{C0=82.9},{MR0=1700},{MP0=1080},{MY0=1080},{BW=1550},{RW=6790},{VERS=5.000},{PPATH=../../../linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/parts/hrc_fn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
PA
Starting hole position
ⁿ/ₐ
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
HRC35FN-B1-VC-N-111.2L-15...
HRC35FN
35
P1 Standard
15.600
48
33.0
34
32
80
14x9x12
100
111.2
86.2
40.4
62
82
M10x12
M8
12
12
M6x10
M6x7
P5
12.5
8.0
15.0
17.4
18.1
6790
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성