ARC 20 MS - Profile rail guides
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 20
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_20/arc_ms_20_asmtab.prj},{NB=ARC20MS-B1-VC-N-49.2L-24.6-24.6-I-(24.6-0-0-0)P1 Standard},{RT=},{SIZE=20},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=49.2},{P1=24.6},{AG=N},{POS1=24.6},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=28},{W2=11.0},{W1=20},{H1=20},{P=60},{DXDXG1=9.5x6x8.5},{D=9.5},{DD=6.0},{G1=8.5},{W=42},{L=49.2},{L1=32.2},{H2=23.0},{P1X=-},{P2X=32},{P3=-},{MXG2=M5x7},{NDM=5.000},{G2=7.0},{M1=-},{T=8},{T1=8},{N1=M3x7,5},{NDM1=3},{N1L=7.5},{N2=M3x5,5},{NDM2=3},{N2L=5.5},{N3=P4},{NDM3=4},{E=10.0},{S1=4.0},{S2=7.4},{S3=19.1},{S4=19.8},{C=12.5},{C0=19.3},{MR0=205},{MP0=100},{MY0=100},{BW=170},{RW=2280},{VERS=2.000},{PPATH=../../../linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/parts/arc_ms_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
ARC20MS-B1-VC-N-49.2L-24....
ARC20MS
20
24.600
28
11.0
20
20
60
9.5x6x8.5
42
49.2
32.2
23.0
-
32
M5x7
8
8
M3x7,5
M3x5,5
P4
10.0
4.0
7.4
19.1
19.8
2280
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성