카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
BRSB - Recirculating ball guide bush for ejector set
ENS
EURO Guide elements for Moulds
Powered by
CAD모델 선택
{ens/euro/brsb.prj},{NB=BRSB2535},{CODE=BRSB2535},{D1=25},{L1=35},{D2=40},{D3=45},{K=6},{X=10},{WEIGHT=0.28},{MAT=Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC },{L=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
X
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BRSB1222
BRSB1222
12
22
24
28
6
8
0.08
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSB1622
BRSB1622
16
22
28
32
6
8
0.09
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSB1626
BRSB1626
16
26
28
32
6
9
0.11
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSB2026
BRSB2026
20
26
32
36
6
9
0.12
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSB2035
BRSB2035
20
35
32
36
6
9
0.16
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSB2526
BRSB2526
25
26
40
45
6
9
0.21
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSB2535
BRSB2535
25
35
40
45
6
10
0.28
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSB2545
BRSB2545
25
45
40
45
6
10
0.32
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSB2555
BRSB2555
25
55
40
45
6
10
0.38
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSB3245
BRSB3245
32
45
50
56
8
12
0.51
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSB3263
BRSB3263
32
63
50
56
8
12
0.66
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSB4045
BRSB4045
40
45
60
66
8
12
0.70
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSB4063
BRSB4063
40
63
60
66
8
12
0.91
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSB5055
BRSB5055
50
55
70
76
10
25
1.29
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSB6055
BRSB6055
60
55
85
91
10
25
1.90
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성