Enorm 1-VA-GLT-1
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
M,MF
EMUGE-VA
Enorm
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/m2cmf/emuge-va/enorm/enorm201-va-glt-1.prj},{NB=B050C320.0020},{SHA256=Ku0L8UyFkSzVzf2ECGCH7LyTWTYP3cJeamnpvJYxstQ=},{INAME=B050C320_0020_gen},{NAME=B050C320_0020_gen},{DOC=enorm201-va-glt-1/b050c320_0020.pdf},{J21=B050C320.0020},{J22=En.1-VA-GLT-1},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE},{J1=DIN 371},{J6=ZYL00282105},{A1=M},{A21=2.0},{A3=0.40},{A5=ISO 3/6G},{A8=2.1},{B2=12},{B3=45},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0028},{C3=2.8},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.002},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=GLT-1},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm201-va-glt-1/b050c320_0020.dxf},{XML=enorm201-va-glt-1/b050c320_0020.xml},{CSV=enorm201-va-glt-1/b050c320_0020.csv},{STP=enorm201-va-glt-1/b050c320_0020_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B050C300.0020
B050C300.0020
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.0
0.40
ISO 2/6H
2.1
12
45
ZYL
21
0028
2.8
h9
R
0.002
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C300.0025
B050C300.0025
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.5
0.45
ISO 2/6H
2.1
15
50
ZYL
21
0028
2.8
h9
R
0.002
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C300.0030
B050C300.0030
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00352105
M
3.0
0.50
ISO 2/6H
2.7
18
56
ZYL
21
0035
3.5
h9
R
0.003
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C300.0040
B050C300.0040
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00452105
M
4.0
0.70
ISO 2/6H
3.4
21
63
ZYL
21
0045
4.5
h9
R
0.006
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C300.0050
B050C300.0050
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
5.0
0.80
ISO 2/6H
4.9
25
70
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.012
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C300.0060
B050C300.0060
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
6.0
1.00
ISO 2/6H
4.9
30
80
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.014
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C300.0080
B050C300.0080
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00802105
M
8.0
1.25
ISO 2/6H
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.028
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C300.0100
B050C300.0100
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL01002105
M
10.0
1.50
ISO 2/6H
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
R
0.049
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C300.0210
B050C300.0210
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00452105
M
4.0
0.50
ISO 2/6H
3.4
21
63
ZYL
21
0045
4.5
h9
R
0.006
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C300.0218
B050C300.0218
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
5.0
0.50
ISO 2/6H
4.9
25
70
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.013
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C300.0228
B050C300.0228
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
6.0
0.50
ISO 2/6H
4.9
30
80
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.015
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C300.0229
B050C300.0229
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
6.0
0.75
ISO 2/6H
4.9
30
80
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.015
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C310.0030
B050C310.0030
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00352105
M
3.0
0.50
ISO 1/4H
2.7
18
56
ZYL
21
0035
3.5
h9
R
0.005
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C310.0040
B050C310.0040
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00452105
M
4.0
0.70
ISO 1/4H
3.4
21
63
ZYL
21
0045
4.5
h9
R
0.006
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C310.0050
B050C310.0050
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
5.0
0.80
ISO 1/4H
4.9
25
70
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.012
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C310.0060
B050C310.0060
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
6.0
1.00
ISO 1/4H
4.9
30
80
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.014
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C310.0080
B050C310.0080
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00802105
M
8.0
1.25
ISO 1/4H
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.028
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C310.0100
B050C310.0100
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL01002105
M
10.0
1.50
ISO 1/4H
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
R
0.049
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C320.0020
B050C320.0020
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.0
0.40
ISO 3/6G
2.1
12
45
ZYL
21
0028
2.8
h9
R
0.002
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C320.0025
B050C320.0025
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00282105
M
2.5
0.45
ISO 3/6G
2.1
15
50
ZYL
21
0028
2.8
h9
R
0.004
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C320.0030
B050C320.0030
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00352105
M
3.0
0.50
ISO 3/6G
2.7
18
56
ZYL
21
0035
3.5
h9
R
0.003
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C320.0040
B050C320.0040
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00452105
M
4.0
0.70
ISO 3/6G
3.4
21
63
ZYL
21
0045
4.5
h9
R
0.006
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C320.0050
B050C320.0050
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
5.0
0.80
ISO 3/6G
4.9
25
70
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.012
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C320.0060
B050C320.0060
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00602105
M
6.0
1.00
ISO 3/6G
4.9
30
80
ZYL
21
0060
6.0
h9
R
0.014
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
B050C320.0080
B050C320.0080
En.1-VA-GLT-1
E
2
HSSE
DIN 371
ZYL00802105
M
8.0
1.25
ISO 3/6G
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
R
0.028
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rekord 1B-STEEL-M-GLT-1
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Rekord 1B-STEEL-L-GLT-1
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성