카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 304L TRRS ISO - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304L - SERIE EBAUCHE - TUBE ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/304ltrrsiso.prj},{NB=Emile Maurin 304LTRRS48.32 1000},{D=48.3},{E=2.0},{L=1000},{KG1=2.319},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=304ltrrs.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre exterieure
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 304LTRRS13.5...
304LTRRS13.51.6
13.5
1.6
0.477
Emile Maurin 304LTRRS17.2...
304LTRRS17.21.6
17.2
1.6
0.625
Emile Maurin 304LTRRS17.2...
304LTRRS17.22
17.2
2.0
0.761
Emile Maurin 304LTRRS21.3...
304LTRRS21.31.6
21.3
1.6
0.812
Emile Maurin 304LTRRS21.3...
304LTRRS21.32
21.3
2.0
0.967
Emile Maurin 304LTRRS26.9...
304LTRRS26.91.6
26.9
1.6
1.043
Emile Maurin 304LTRRS26.9...
304LTRRS26.92
26.9
2.0
1.247
Emile Maurin 304LTRRS33.7...
304LTRRS33.71.6
33.7
1.6
1.324
Emile Maurin 304LTRRS33.7...
304LTRRS33.72
33.7
2.0
1.588
Emile Maurin 304LTRRS42.4...
304LTRRS42.41.6
42.4
1.6
1.684
Emile Maurin 304LTRRS42.4...
304LTRRS42.42
42.4
2.0
2.023
Emile Maurin 304LTRRS48.3...
304LTRRS48.31.6
48.3
1.6
1.927
Emile Maurin 304LTRRS48.3...
304LTRRS48.32
48.3
2.0
2.319
Emile Maurin 304LTRRS60.3...
304LTRRS60.31.6
60.3
1.6
2.423
Emile Maurin 304LTRRS60.3...
304LTRRS60.32
60.3
2.0
2.920
Emile Maurin 304LTRRS76.1...
304LTRRS76.11.6
76.1
1.6
3.076
Emile Maurin 304LTRRS76.1...
304LTRRS76.12
76.1
2.0
3.711
Emile Maurin 304LTRRS76.1...
304LTRRS76.13
76.1
3.0
5.565
Emile Maurin 304LTRRS88.9...
304LTRRS88.91.6
88.9
1.6
3.500
Emile Maurin 304LTRRS88.9...
304LTRRS88.92
88.9
2.0
4.352
Emile Maurin 304LTRRS88.9...
304LTRRS88.93
88.9
3.0
6.560
Emile Maurin 304LTRRS114....
304LTRRS114.31.6
114.3
1.6
4.500
Emile Maurin 304LTRRS114....
304LTRRS114.32
114.3
2.0
5.600
Emile Maurin 304LTRRS114....
304LTRRS114.33
114.3
3.0
8.430
Emile Maurin 304LTRRS139....
304LTRRS139.72
139.7
2.0
6.860
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성