Model 33901 - Slotted countersunk head wood screw - NFE 25604 DIN 97 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Wood screws-PVC frame screws
Wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/vis_bois_pvc/bois/33901.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_339014,5X40_400},{DES=Vis à bois tête fraisée fendue},{NORME1=NFE 25604},{NORME2=DIN 97},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=339014,5X40},{LODLEVEL=400},{D=4.5},{D3=3.1},{L=40},{P=2.00},{DS=4.5},{DK=8.9},{K=2.70},{R=1.2},{N=1.51},{T=1.30},{REFX=33901},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_339013X10
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339013X10
3x10
3.0
10
1.65
emile_maurin_339013X12
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339013X12
3x12
3.0
12
1.65
emile_maurin_339013X16
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339013X16
3x16
3.0
16
1.65
emile_maurin_339013X20
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339013X20
3x20
3.0
20
1.65
emile_maurin_339013X25
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339013X25
3x25
3.0
25
1.65
emile_maurin_339013X30
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339013X30
3x30
3.0
30
1.65
emile_maurin_339013X35
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339013X35
3x35
3.0
35
1.65
emile_maurin_339013X40
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339013X40
3x40
3.0
40
1.65
emile_maurin_339013,5X16
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339013,5X16
3.5x16
3.5
16
2.35
emile_maurin_339013,5X20
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339013,5X20
3.5x20
3.5
20
2.35
emile_maurin_339013,5X25
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339013,5X25
3.5x25
3.5
25
2.35
emile_maurin_339013,5X30
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339013,5X30
3.5x30
3.5
30
2.35
emile_maurin_339013,5X35
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339013,5X35
3.5x35
3.5
35
2.35
emile_maurin_339013,5X40
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339013,5X40
3.5x40
3.5
40
2.35
emile_maurin_339014X12
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339014X12
4x12
4.0
12
2.70
emile_maurin_339014X16
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339014X16
4x16
4.0
16
2.70
emile_maurin_339014X20
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339014X20
4x20
4.0
20
2.70
emile_maurin_339014X25
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339014X25
4x25
4.0
25
2.70
emile_maurin_339014X30
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339014X30
4x30
4.0
30
2.70
emile_maurin_339014X35
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339014X35
4x35
4.0
35
2.70
emile_maurin_339014X40
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339014X40
4x40
4.0
40
2.70
emile_maurin_339014X45
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339014X45
4x45
4.0
45
2.70
emile_maurin_339014X50
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339014X50
4x50
4.0
50
2.70
emile_maurin_339014X60
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339014X60
4x60
4.0
60
2.70
emile_maurin_339014,5X20
Vis à bois tête fraisée f...
NFE 25604
DIN 97
Acier
Zn
-
-
339014,5X20
4.5x20
4.5
20
2.70
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성