Model 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/plate/70500.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_70500M18_400},{DES=Rondelle plate moyenne M},{NORME1=NFE 25513},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 100HV},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=70500M18},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=18},{D1=19.0},{S=3.0},{D2=36},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
emile_maurin_70500M3
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M3
3
3.2
0.8
8
emile_maurin_70500M4
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M4
4
4.3
0.8
10
emile_maurin_70500M5
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M5
5
5.3
1.0
12
emile_maurin_70500M6
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M6
6
6.4
1.2
14
emile_maurin_70500M7
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M7
7
7.4
1.5
16
emile_maurin_70500M8
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M8
8
8.4
1.5
18
emile_maurin_70500M10
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M10
10
10.5
2.0
22
emile_maurin_70500M12
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M12
12
13.0
2.5
27
emile_maurin_70500M14
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M14
14
15.0
2.5
30
emile_maurin_70500M16
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M16
16
17.0
3.0
32
emile_maurin_70500M18
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M18
18
19.0
3.0
36
emile_maurin_70500M20
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M20
20
21.0
3.0
40
emile_maurin_70500M22
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M22
22
23.0
3.0
45
emile_maurin_70500M24
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M24
24
25.0
4.0
50
emile_maurin_70500M27
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M27
27
28.0
4.0
55
emile_maurin_70500M30
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M30
30
31.0
4.0
60
emile_maurin_70500M33
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M33
33
34.0
5.0
65
emile_maurin_70500M39
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M39
39
40.0
6.0
75
emile_maurin_70500M42
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M42
42
43.0
6.0
80
emile_maurin_70500M45
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M45
45
46.0
7.0
85
emile_maurin_70500M48
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M48
48
50.0
7.0
90
emile_maurin_70500M52
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70500M52
52
54.0
8.0
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 70200 - Rondelle plate normale Grade A - Acier 200HV - Brut - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 70500G5A - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - GEOMET® 500
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 62622 - Hexagon nut left hand thread DIN 934 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 73301 - Serrated conical spring washer CS medium type NFE 25511 - Zin...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 725101B - Hexagon head screw - Aluminium P40 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
V.2M - MEDIUM SIZED STAMPED WASHERS NFE 25-513M Inox A2 / S.S 304 or Inox A...
FG INOX
16.02.2017
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Reference 70501 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 555 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
Model 70501 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 211318 - Six lobes cross recessed pan head chipboard screw - Stainle...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
28.07.2022
Model 43500ZR - Prevalling torque type Hexagon nut all metal 1 slot nfe 254...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 73401 - Serrated conical spring washer CS large type NFE 25511 - Zinc...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성