Model 24700 - Hexagon socket low head cap screw - DIN 7984 8.8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/24700.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_247008X30_400},{DES=Vis à tête cylindrique basse à six pans creux},{NORME1=DIN 7984},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 08.8},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=247008X30},{LODLEVEL=400},{DXL=8x30},{IDNR=},{NENN=M8x30},{D=8},{L=30},{LG=3.750},{LS=1.000},{D3=6.466},{P=1.250},{S=5.0},{DK=13.0},{K=5.0},{R=0.400},{T=3.800},{V=0.800},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Schluesselweite
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
B
[mm]
emile_maurin_247004X8
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247004X8
4x8
4
8
2.5
7.0
2.8
L
emile_maurin_247004X10
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247004X10
4x10
4
10
2.5
7.0
2.8
L
emile_maurin_247004X12
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247004X12
4x12
4
12
2.5
7.0
2.8
L
emile_maurin_247004X16
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247004X16
4x16
4
16
2.5
7.0
2.8
14
emile_maurin_247004X20
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247004X20
4x20
4
20
2.5
7.0
2.8
14
emile_maurin_247004X25
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247004X25
4x25
4
25
2.5
7.0
2.8
14
emile_maurin_247004X30
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247004X30
4x30
4
30
2.5
7.0
2.8
14
emile_maurin_247005X10
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247005X10
5x10
5
10
3.0
8.5
3.5
L
emile_maurin_247005X12
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247005X12
5x12
5
12
3.0
8.5
3.5
L
emile_maurin_247005X16
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247005X16
5x16
5
16
3.0
8.5
3.5
16
emile_maurin_247005X20
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247005X20
5x20
5
20
3.0
8.5
3.5
16
emile_maurin_247005X25
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247005X25
5x25
5
25
3.0
8.5
3.5
16
emile_maurin_247005X30
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247005X30
5x30
5
30
3.0
8.5
3.5
16
emile_maurin_247006X10
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X10
6x10
6
10
4.0
10.0
4.0
L
emile_maurin_247006X12
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X12
6x12
6
12
4.0
10.0
4.0
L
emile_maurin_247006X14
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X14
6x14
6
14
4.0
10.0
4.0
L
emile_maurin_247006X16
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X16
6x16
6
16
4.0
10.0
4.0
L
emile_maurin_247006X18
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X18
6x18
6
18
4.0
10.0
4.0
18
emile_maurin_247006X20
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X20
6x20
6
20
4.0
10.0
4.0
18
emile_maurin_247006X25
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X25
6x25
6
25
4.0
10.0
4.0
18
emile_maurin_247006X30
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X30
6x30
6
30
4.0
10.0
4.0
18
emile_maurin_247006X35
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X35
6x35
6
35
4.0
10.0
4.0
18
emile_maurin_247006X40
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X40
6x40
6
40
4.0
10.0
4.0
18
emile_maurin_247006X45
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X45
6x45
6
45
4.0
10.0
4.0
18
emile_maurin_247006X50
Vis à tête cylindrique ba...
DIN 7984
-
Acier classe 08.8
Brut
-
-
247006X50
6x50
6
50
4.0
10.0
4.0
18
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07161 - Socket head screws with low head DIN 6912
norelem
30.04.2024
V.4H_P - Machine screws PARTIALLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 931 NFE ...
FG INOX
25.04.2023
Model 64216 - Pan head machine screw cross recess pozidrive - DIN 7985 - St...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 85260 - Boulon SB non précontraint Inox A4-70 EN 15048 ISO 4014-4017...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
11.01.2022
Modèle 210220 - Hexagon socket head cap screw with low head - Stainless ste...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 20210 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 23200 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8class -...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 23100 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 10.9 class...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 210210 - Slotted cheese head screw - Stainless steel A2 - DIN 84 - I...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 510201 - Vis à tête cylindrique six pans creux CHC - Inox A4-80 - DI...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 31-54 - Vis à tête cylindrique à six pans creux acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Reference 26200 - Unbrako® hexagon socket low head cap screw 10.9 class - P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 62801 - Hexagon socket countersunk head screw with security pin - DIN...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성