Model 23501 - Hexagon socket set screw cone point - ISO 4027 DIN 914 - 45H class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23501.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_235016X10_400},{DES=Vis sans tête à six pans creux à bout conique},{NORME1=ISO 4027},{NORME2=DIN 914},{MATIERE=Acier classe 45H},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=235016X10},{LODLEVEL=400},{DXL=6x10},{D=6},{L=10},{S=3.0},{DT=1.500},{T=2.000},{SW=90.000},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_235014X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235014X6
4x6
4
6
2.0
emile_maurin_235014X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235014X8
4x8
4
8
2.0
emile_maurin_235014X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235014X10
4x10
4
10
2.0
emile_maurin_235014X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235014X20
4x20
4
20
2.0
emile_maurin_235015X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235015X8
5x8
5
8
2.5
emile_maurin_235015X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235015X10
5x10
5
10
2.5
emile_maurin_235015X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235015X12
5x12
5
12
2.5
emile_maurin_235016X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235016X8
6x8
6
8
3.0
emile_maurin_235016X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235016X10
6x10
6
10
3.0
emile_maurin_235016X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235016X12
6x12
6
12
3.0
emile_maurin_235016X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235016X16
6x16
6
16
3.0
emile_maurin_235016X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235016X20
6x20
6
20
3.0
emile_maurin_235016X30
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235016X30
6x30
6
30
3.0
emile_maurin_235018X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235018X10
8x10
8
10
4.0
emile_maurin_235018X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235018X12
8x12
8
12
4.0
emile_maurin_235018X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235018X16
8x16
8
16
4.0
emile_maurin_235018X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
235018X20
8x20
8
20
4.0
emile_maurin_2350110X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
2350110X16
10x16
10
16
5.0
emile_maurin_2350110X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Zn
-
-
2350110X20
10x20
10
20
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 914 (ISO 4027) - FN 139 - rostfrei A2 - Hexagon socket set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Model 23500 - Hexagon socket set screw cone point - ISO 4027 DIN 914 - 45H ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 62412 - Raised countersunk head tapping screw form C cross recess "ph...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 23400 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - 45H ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
DIN 914 (ISO 4027) - FN 134 - 45 H, schwarz - Hexagon socket set screws wit...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 916 - Hexagon socket set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
ISO 4029-GE-STIFT-IS+RG-SCHNEIDE-A2 - Hexagon Socket Set Screws ISO 4029 (e...
MÄDLER
26.04.2024
ISO 4029-GE-STIFT-IS+RG-SCHNEIDE-STBR - Hexagon Socket Set Screws ISO 4029 ...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 914 - Hexagon socket set screws with cone point
Fabory
21.04.2022
Modèle 410205 - Hexagon socket set screw with cone point - Stainless steel...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
ISO 4027 - Steel 45 H zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Reference 23501 - Hexagon socket set screw cone point - ISO 4027 DIN 914 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
ISO 4027 - Steel 45 H
Böllhoff
26.10.2021
Model 23601 - Hexagon socket set screw cup point - ISO 4029 DIN 916 - 45H c...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성