Model 82100 - Slotted countersunk head screw - Nylon 6.6
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Brass and plastic fastening
Plastic fastening
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_laiton_plas/plastique/82100.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_821005X25_400},{DES=Vis à métaux tête fraisée fendue},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Nylon 6.6 Naturel},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=821005X25},{LODLEVEL=400},{DXL=5x25},{IDNR=},{D=5},{L=25},{D3=4.019},{P=0.800},{DF=4.480},{DK=9.200},{A=1.600},{B=0.000},{X=0.000},{K=2.50},{N=1.200},{R=0.500},{T=1.300},{FORM=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
emile_maurin_821003X10
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821003X10
3x10
3
10
5.600
1.65
emile_maurin_821003X12
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821003X12
3x12
3
12
5.600
1.65
emile_maurin_821003X16
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821003X16
3x16
3
16
5.600
1.65
emile_maurin_821003X20
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821003X20
3x20
3
20
5.600
1.65
emile_maurin_821003X25
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821003X25
3x25
3
25
5.600
1.65
emile_maurin_821003X30
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821003X30
3x30
3
30
5.600
1.65
emile_maurin_821004X10
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821004X10
4x10
4
10
7.500
2.20
emile_maurin_821004X12
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821004X12
4x12
4
12
7.500
2.20
emile_maurin_821004X16
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821004X16
4x16
4
16
7.500
2.20
emile_maurin_821004X20
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821004X20
4x20
4
20
7.500
2.20
emile_maurin_821004X25
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821004X25
4x25
4
25
7.500
2.20
emile_maurin_821004X30
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821004X30
4x30
4
30
7.500
2.20
emile_maurin_821004X35
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821004X35
4x35
4
35
7.500
2.20
emile_maurin_821004X40
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821004X40
4x40
4
40
7.500
2.20
emile_maurin_821005X10
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821005X10
5x10
5
10
9.200
2.50
emile_maurin_821005X12
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821005X12
5x12
5
12
9.200
2.50
emile_maurin_821005X16
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821005X16
5x16
5
16
9.200
2.50
emile_maurin_821005X20
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821005X20
5x20
5
20
9.200
2.50
emile_maurin_821005X25
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821005X25
5x25
5
25
9.200
2.50
emile_maurin_821005X30
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821005X30
5x30
5
30
9.200
2.50
emile_maurin_821005X35
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821005X35
5x35
5
35
9.200
2.50
emile_maurin_821005X40
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821005X40
5x40
5
40
9.200
2.50
emile_maurin_821006X10
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821006X10
6x10
6
10
11.000
3.00
emile_maurin_821006X12
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821006X12
6x12
6
12
11.000
3.00
emile_maurin_821006X16
Vis à métaux tête fraisée...
-
-
Nylon 6.6 Naturel
-
-
-
821006X16
6x16
6
16
11.000
3.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 43371 - HEXAGON SERRATED FLANGE NUT DIN 6923 8 CLASS - ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 82100 - Slotted countersunk head screw - Nylon 6.6
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 23200 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
07175 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성