Model 55100 - Slotted cheese head machine screw - DIN 84 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Brass and plastic fastening
brass
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_laiton_plas/laiton/55100.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_551004X40_400},{DES=Vis à métaux tête cylindrique fendue},{NORME1=DIN 84},{NORME2=-},{MATIERE=Laiton},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=551004X40},{LODLEVEL=400},{DXL=4x40},{IDNR=},{D=4.0},{L=40},{D3=3.141},{P=0.700},{DK=7.000},{K=2.6},{N=1.200},{T=1.100},{A=1.400},{R=0.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_551002X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551002X6
2x6
2.0
6
3.800
1.4
emile_maurin_551002X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551002X8
2x8
2.0
8
3.800
1.4
emile_maurin_551002X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551002X10
2x10
2.0
10
3.800
1.4
emile_maurin_551002X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551002X12
2x12
2.0
12
3.800
1.4
emile_maurin_551002X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551002X20
2x20
2.0
20
3.800
1.4
emile_maurin_551002,5X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551002,5X6
2.5x6
2.5
6
4.500
1.8
emile_maurin_551002,5X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551002,5X8
2.5x8
2.5
8
4.500
1.8
emile_maurin_551002,5X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551002,5X10
2.5x10
2.5
10
4.500
1.8
emile_maurin_551002,5X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551002,5X12
2.5x12
2.5
12
4.500
1.8
emile_maurin_551002,5X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551002,5X16
2.5x16
2.5
16
4.500
1.8
emile_maurin_551002,5X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551002,5X20
2.5x20
2.5
20
4.500
1.8
emile_maurin_551003X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551003X6
3x6
3.0
6
5.500
2.0
emile_maurin_551003X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551003X8
3x8
3.0
8
5.500
2.0
emile_maurin_551003X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551003X10
3x10
3.0
10
5.500
2.0
emile_maurin_551003X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551003X12
3x12
3.0
12
5.500
2.0
emile_maurin_551003X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551003X16
3x16
3.0
16
5.500
2.0
emile_maurin_551003X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551003X20
3x20
3.0
20
5.500
2.0
emile_maurin_551003X25
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551003X25
3x25
3.0
25
5.500
2.0
emile_maurin_551003X30
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551003X30
3x30
3.0
30
5.500
2.0
emile_maurin_551003X40
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551003X40
3x40
3.0
40
5.500
2.0
emile_maurin_551004X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551004X6
4x6
4.0
6
7.000
2.6
emile_maurin_551004X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551004X8
4x8
4.0
8
7.000
2.6
emile_maurin_551004X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551004X10
4x10
4.0
10
7.000
2.6
emile_maurin_551004X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551004X12
4x12
4.0
12
7.000
2.6
emile_maurin_551004X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Laiton
-
-
-
551004X16
4x16
4.0
16
7.000
2.6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 52514 - Machined Plain washer normal type NFE 25513 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 54500 - Slotted countersunk head machine screw - DIN 963 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성