Model 64213 - Mushroom head square neck screw - ISO 8677 - DIN 603 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a4/64213.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_642138X100_400},{DES=Vis à métaux tête ronde collet carré},{NORME1=DIN 603},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=642138X100},{LODLEVEL=400},{D=8},{L=100},{D3=6.466},{P=1.250},{B=22.000},{K=4.5},{K1=4.88},{C=5.000},{C1=5.600},{DK=20.650},{DS=8.000},{LS=71.750},{LG=78.000},{RF=16.000},{R=0.000},{R1=1.200},{V=8.580},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
emile_maurin_642135X16
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642135X16
5x16
5
16
3.0
emile_maurin_642135X20
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642135X20
5x20
5
20
3.0
emile_maurin_642135X25
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642135X25
5x25
5
25
3.0
emile_maurin_642135X30
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642135X30
5x30
5
30
3.0
emile_maurin_642135X35
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642135X35
5x35
5
35
3.0
emile_maurin_642135X40
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642135X40
5x40
5
40
3.0
emile_maurin_642135X50
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642135X50
5x50
5
50
3.0
emile_maurin_642135X60
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642135X60
5x60
5
60
3.0
emile_maurin_642136X16
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642136X16
6x16
6
16
3.5
emile_maurin_642136X20
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642136X20
6x20
6
20
3.5
emile_maurin_642136X25
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642136X25
6x25
6
25
3.5
emile_maurin_642136X30
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642136X30
6x30
6
30
3.5
emile_maurin_642136X35
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642136X35
6x35
6
35
3.5
emile_maurin_642136X40
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642136X40
6x40
6
40
3.5
emile_maurin_642136X45
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642136X45
6x45
6
45
3.5
emile_maurin_642136X50
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642136X50
6x50
6
50
3.5
emile_maurin_642136X60
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642136X60
6x60
6
60
3.5
emile_maurin_642136X70
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642136X70
6x70
6
70
3.5
emile_maurin_642136X80
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642136X80
6x80
6
80
3.5
emile_maurin_642138X16
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642138X16
8x16
8
16
4.5
emile_maurin_642138X20
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642138X20
8x20
8
20
4.5
emile_maurin_642138X25
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642138X25
8x25
8
25
4.5
emile_maurin_642138X30
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642138X30
8x30
8
30
4.5
emile_maurin_642138X35
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642138X35
8x35
8
35
4.5
emile_maurin_642138X40
Vis à métaux tête ronde c...
DIN 603
-
Inox A4
-
-
-
642138X40
8x40
8
40
4.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성