Model 62230 - Countersunk raised head machine screw six lobe recess - DIN 965 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62230.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_622305X10_400},{DES=Vis à métaux tête fraisée six lobes},{NORME1=DIN 965},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=622305X10},{LODLEVEL=400},{DXL=5x10},{IDNR=},{NENN=M5x10},{D=5.0},{D3=4.019},{P=0.800},{L=10},{DF=4.480},{A=1.600},{DK=9.300},{K=2.70},{R=1.300},{M=5.400},{LG=4.300},{ALPHA=150.000},{C=4.700},{TXA=4.520},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
ALPHA
[mm]
C
[mm]
TXA
[mm]
emile_maurin_622303X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622303X6
3x6
3.0
6
5.500
1.65
150.000
3.000
2.820
emile_maurin_622303X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622303X8
3x8
3.0
8
5.500
1.65
150.000
3.000
2.820
emile_maurin_622303X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622303X10
3x10
3.0
10
5.500
1.65
150.000
3.000
2.820
emile_maurin_622303X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622303X12
3x12
3.0
12
5.500
1.65
150.000
3.000
2.820
emile_maurin_622303X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622303X16
3x16
3.0
16
5.500
1.65
150.000
3.000
2.820
emile_maurin_622303X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622303X20
3x20
3.0
20
5.500
1.65
150.000
3.000
2.820
emile_maurin_622304X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622304X8
4x8
4.0
8
8.400
2.70
150.000
4.150
3.940
emile_maurin_622304X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622304X10
4x10
4.0
10
8.400
2.70
150.000
4.150
3.940
emile_maurin_622304X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622304X12
4x12
4.0
12
8.400
2.70
150.000
4.150
3.940
emile_maurin_622304X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622304X16
4x16
4.0
16
8.400
2.70
150.000
4.150
3.940
emile_maurin_622304X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622304X20
4x20
4.0
20
8.400
2.70
150.000
4.150
3.940
emile_maurin_622304X25
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622304X25
4x25
4.0
25
8.400
2.70
150.000
4.150
3.940
emile_maurin_622304X30
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622304X30
4x30
4.0
30
8.400
2.70
150.000
4.150
3.940
emile_maurin_622305X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622305X8
5x8
5.0
8
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
emile_maurin_622305X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622305X10
5x10
5.0
10
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
emile_maurin_622305X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622305X12
5x12
5.0
12
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
emile_maurin_622305X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622305X16
5x16
5.0
16
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
emile_maurin_622305X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622305X20
5x20
5.0
20
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
emile_maurin_622305X25
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622305X25
5x25
5.0
25
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
emile_maurin_622305X30
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622305X30
5x30
5.0
30
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
emile_maurin_622305X35
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622305X35
5x35
5.0
35
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
emile_maurin_622305X40
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622305X40
5x40
5.0
40
9.300
2.70
150.000
4.700
4.520
emile_maurin_622306X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622306X12
6x12
6.0
12
11.300
3.30
150.000
4.700
4.520
emile_maurin_622306X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622306X16
6x16
6.0
16
11.300
3.30
150.000
4.700
4.520
emile_maurin_622306X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 965
-
Inox A2
-
-
-
622306X20
6x20
6.0
20
11.300
3.30
150.000
4.700
4.520
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성