카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-741 - Sauterelle à tige coulissante variable, à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles à tige coulissante
26_74
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_coulissante/26_74/26_74.prj},{NB=emile_maurin_26-741-15_0_0},{REF=26-741-15},{AHUB=0},{POS=0},{D1=8.5},{D2=5.5},{D3=M 6},{H1=124},{H2=17.5},{H3=42},{L1=50 à 59},{L2=167},{L3AUTO=8},{L3MAX=25},{L4=26.0},{L5=5.3},{L6=26 à 32},{L7=45.0},{L8=42.5},{L9=12.7},{L10=28},{L11=12 à 29},{F1=2},{VIS=M6x29},{EMBASE=1},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=554887},{ARTNR=AMF 6874-15},{GR=15},{PDF=PDF},{BMIN=42},{BMAX=59},{C1=-},{D=5.6},{HWMIN=12},{HWMAX=29},{H=17.0},{H11=24},{M=26 - 32},{GEW=272},{WIN=67},{ASG=M 6 x 36},{OPOS=17},{VERSHG=2},{PPATH=26_74_1/26_74_asmtpl.prj},{CTN=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3AUTO
[mm]
L3MAX
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
F1
[kN]
VIS
ⁿ/ₐ
EMBASE
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 26-741-15
26-741-15
8.5
5.5
M 6
124
17.5
42
50 à 59
167
8
25
26.0
5.3
26 à 32
45.0
42.5
12.7
28
12 à 29
2
M6x29
1
Emile Maurin 26-741-25
26-741-25
11.8
6.5
M 8
170
23.0
59
67 à 92
236
13
35
25.4
6.3
32 à 44
63.5
57.0
12.7
38
17 à 39
3
M8x38
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성