카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-560 - Equerre de fixation - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_56
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_56/26_560.prj},{NB=emile_maurin_26-560-10},{REF=26-560-10},{BESTNR=94011},{D1=12.2},{D2=6.7},{H1=24},{H2=40},{H3=4},{L1=60},{L2=40},{L3=0},{L4=40},{L5=11.0},{L6=18},{L7=22},{GEW=135},{VERS=2},{GR=1},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=26-560.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
Emile Maurin 26-560-00
26-560-00
10.2
4.5
13
23
3
30
16
20
30
9.0
16
0
Emile Maurin 26-560-10
26-560-10
12.2
6.7
24
40
4
60
40
0
40
11.0
18
22
Emile Maurin 26-560-20
26-560-20
16.2
6.5
24
40
5
60
40
0
40
11.0
18
22
Emile Maurin 26-560-30
26-560-30
20.2
6.7
33
50
6
65
41
0
44
14.5
19
0
Emile Maurin 26-560-50
26-560-50
24.2
8.5
37
60
8
70
45
0
60
17.0
32
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성