카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-527 - Charnière renforcée rivetée inox - Percée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_52
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_52/37_527.prj},{NB=emile_maurin_37-527-230_0},{REF=37-527-230},{ANGLE=0},{L1=230},{L2=155},{L3=45},{L4=15},{L5=30},{L6=15},{L7=4},{D1=10},{D2=6.5},{H1=65},{H2=38},{H3=30},{H4=39},{PPATH=37_527/37_527_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 37-527-230
37-527-230
230
155
45
15
30
15
4
10
6.5
65
38
30
39
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성