카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-51 - Charnière renforcée inox débrochable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_51
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_51/37_51.prj},{NB=emile_maurin_37-511-136},{REF=37-511-136},{MAT=Acier},{FORME=Non percée},{L1=136.5},{L2=100},{L3=49},{L4=20},{L5=15},{L6=2.5},{D1=5},{D2=7},{H1=112},{H2=86},{H3=63.5},{H4=39},{VERS=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_51_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 37-511-136
37-511-136
Acier
Non percée
136.5
100
49
20
15
2.5
5
7
112
86
63.5
39
Emile Maurin 37-515-136
37-515-136
Inox
Non percée
136.5
100
49
20
15
2.5
5
7
112
86
63.5
39
Emile Maurin 37-517-136
37-517-136
Inox
Percée
136.5
100
49
20
15
2.5
5
7
112
86
63.5
39
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성