카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-270 - Charnière pour profilés aluminium ajustable zamac
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_27
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_27/37_270.prj},{NB=emile_maurin_37-270-60_33_16.5 0},{REF=37-270-60},{ROT=0},{L1=57},{L2=50},{L3=28.5},{L4=28.5},{L5=6.3},{L6=16.5},{L8=33.0},{D1=6},{H1=6.5},{H2=12},{INFOS=INFOTEXTE},{F1=4.200},{F2=4.200},{F3=5.000},{F4=5.000},{PPATH=37_27/37_27_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 161},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 37-270-60
37-270-60
57
50
28.5
28.5
6.3
16.5
6
6.5
12
Emile Maurin 37-270-70
37-270-70
68
50
28.5
40.0
6.3
21.0
6
6.5
12
Emile Maurin 37-270-80
37-270-80
80
50
40.0
40.0
6.3
21.0
6
6.5
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성