카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-171 - Charnière à indexation aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_171
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_171/37_171.prj},{NB=emile_maurin_37-1712-67-1,8_0},{REF=37-1712-67-1,8},{ROT=0},{VERSION=Anodisé Noir},{L1=67},{L2=55},{L3=38},{L4=48},{H1=4.5},{H2=9.5},{H3=2},{D1=13},{D2=6.3},{D3=6.3},{COUPLE=1.8},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_171_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
COUPLE
[Nm]
Emile Maurin 37-1710-30-0...
37-1710-30-0,3
Anodisé incolore
30
35
21
15
3.3
-
-
8
3.5
3.5
0.3
Emile Maurin 37-1712-30-0...
37-1712-30-0,3
Anodisé Noir
30
35
21
15
3.3
-
-
8
3.5
3.5
0.3
Emile Maurin 37-1712-67-1...
37-1712-67-1,8
Anodisé Noir
67
55
38
48
4.5
9.5
2
13
6.3
6.3
1.8
Emile Maurin 37-1712-67-2...
37-1712-67-2,5
Anodisé Noir
67
55
38
48
4.5
9.5
2
13
6.3
6.3
2.5
Emile Maurin 37-1712-67-3...
37-1712-67-3,2
Anodisé Noir
67
55
38
48
4.5
9.5
2
13
6.3
6.3
3.2
Emile Maurin 37-1712-67-5
37-1712-67-5
Anodisé Noir
67
55
38
48
4.5
9.5
2
13
6.3
6.3
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성