카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-050 - Charnière à friction avec manette indexable technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_05
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_05/37_050_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_37-050-48_0},{REF=37-050-48},{ROT=0},{L1=48.0},{L2=49.5},{L3=31.0},{L4=30.5},{L5=17},{L6=52.0},{L7=44},{D1=5.5},{D2=10.0},{H1=19},{H2=13},{H3=11.0},{H4=36},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM11=29},{DIM15=40},{R=3},{B5=19.500},{DESCRIPTION=CFA.49 SH-5+ERS},{B6=13.000},{D=4},{H5=2.250},{PPATH=37_050/37_050_asmtpl.prj},{CODE=422134},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
L5
ⁿ/ₐ
L6
ⁿ/ₐ
L7
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
H4
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 37-050-48
37-050-48
48.0
49.5
31.0
30.5
17
52.0
44
5.5
10.0
19
13
11.0
36
Emile Maurin 37-050-64
37-050-64
64.0
65.0
40.0
40.0
24
52.0
44
6.5
11.5
23
15
13.5
36
Emile Maurin 37-050-97
37-050-97
97.5
96.5
62.5
59.5
35
73.5
63
10.5
20.0
35
23
20.5
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성