카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-511 - Grenouillère à crochet courte - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_51
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_51/36_511.prj},{NB=emile_maurin_36-511-40_G},{REF=36-511-40},{POS=G},{F1=400},{D1=2},{D2=3.2},{H1=11},{H2=9},{L1=76},{L2=47},{L3=17},{M2=15},{M4=10},{B5=22},{B7=28},{R=24},{M1=3.5},{M3=5},{B3=15},{B6=13},{B1=21},{B2=13},{B4=8},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 832.1},{GR=40},{PPATH=36_51/36_511_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
F1
[N]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M2
[mm]
M4
[mm]
B5
[mm]
B7
[mm]
R
[mm]
M1
[mm]
M3
[mm]
B3
[mm]
B6
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B4
[mm]
Emile Maurin 36-511-40
36-511-40
400
2
3.2
11
9
76
47
17
15
10
22
28
24
3.5
5
15
13
21
13
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성