카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-48 2 - Couvercle pour loquet à trou d'installation carré
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_48_2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_48_2/19_48_2.prj},{NB=emile_maurin_19-485-14_2},{REF=19-485-14},{D=29},{S=14,5},{SZ=14.5},{B=2},{L=18.5},{V=1},{ROHS=YES},{S1=14.5},{D1=29},{H1=11},{H2=2},{L1=18.5},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 19-485-14
19-485-14
14.5
29
11
2
18.5
Emile Maurin 19-485-20
19-485-20
20.5
36
12
2
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 19-065 - Loquet à compression à empreinte «triangle» - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성