카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-395 - Loquet à compression inox, à serrage fixe, grande capacité, à ailette
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
Modèle 19-39 Loquet grande capacité
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_39/19_395.prj},{NB=emile_maurin_19-395-37-25_0_0},{REF=19-395-37-25},{POS=0},{D1=22.5},{L1=25},{L2=0},{L2MAX=18},{L3=40},{L4=6.4},{L5=32},{L6=22},{L7=37},{L8=45},{L9=18},{L10=5},{L11=36},{L12=19.1},{CM=445},{PPATH=19_395_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
D1(+0.0/-0.2)
[mm]
L1
[mm]
L2MAX
L2 max.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
L11(+4/-4)
[mm]
L12
L12(+0.2/-0.0)
[mm]
CM
charge max
[N]
Emile Maurin 19-395-37-15
19-395-37-15
22.5
15
18
40
6.4
32
22
37
45
18
5
36
19.1
445
Emile Maurin 19-395-37-17
19-395-37-17
22.5
17
18
40
6.4
32
22
37
45
18
5
36
19.1
445
Emile Maurin 19-395-37-19
19-395-37-19
22.5
19
18
40
6.4
32
22
37
45
18
5
36
19.1
445
Emile Maurin 19-395-37-21
19-395-37-21
22.5
21
18
40
6.4
32
22
37
45
18
5
36
19.1
445
Emile Maurin 19-395-37-23
19-395-37-23
22.5
23
18
40
6.4
32
22
37
45
18
5
36
19.1
445
Emile Maurin 19-395-37-25
19-395-37-25
22.5
25
18
40
6.4
32
22
37
45
18
5
36
19.1
445
Emile Maurin 19-395-37-27
19-395-37-27
22.5
27
18
40
6.4
32
22
37
45
18
5
36
19.1
445
Emile Maurin 19-395-37-29
19-395-37-29
22.5
29
18
40
6.4
32
22
37
45
18
5
36
19.1
445
Emile Maurin 19-395-37-31
19-395-37-31
22.5
31
18
40
6.4
32
22
37
45
18
5
36
19.1
445
Emile Maurin 19-395-37-33
19-395-37-33
22.5
33
18
40
6.4
32
22
37
45
18
5
36
19.1
445
Emile Maurin 19-395-37-35
19-395-37-35
22.5
35
18
40
6.4
32
22
37
45
18
5
36
19.1
445
Emile Maurin 19-395-37-37
19-395-37-37
22.5
37
18
40
6.4
32
22
37
45
18
5
36
19.1
445
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 19-417 - Loquet à compression inox, à serrage réglable, grande capac...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-396 - Loquet à compression à serrage fixe, grande capacité, à bou...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-1116 - Doigt d'indexage avec anneau inox - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 19-571 - Loquet à compression à serrage réglable - Tête moletée - Ch...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-741 - Loquet à came - Empreinte carré 7 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성