카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-172 - Loquet à came inox 316 L, conception hygiénique (face avant uniquement)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_172
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_172/19_172.prj},{NB=emile_maurin_19-1720-30-14_1.5},{REF=19-1720-30-14},{POS=1.5},{D1=30},{H1=45},{L1=14.0},{L2=15.3},{L3=29},{L4MIN=1.5},{L4MAX=6},{L5=19},{R1=13},{R2=10},{S1=13},{S2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_172_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MIN
[mm]
L4MAX
[mm]
L5
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
Emile Maurin 19-1720-22-7...
19-1720-22-7.5
22
24
7.5
12.6
21
1.5
5
12
9
7
9
8
Emile Maurin 19-1720-22-1...
19-1720-22-13.5
22
24
13.5
12.6
21
1.5
5
12
9
7
9
8
Emile Maurin 19-1720-22-1...
19-1720-22-19.5
22
24
19.5
12.6
21
1.5
5
12
9
7
9
8
Emile Maurin 19-1720-30-6
19-1720-30-6
30
45
6.0
15.3
29
1.5
6
19
13
10
13
10
Emile Maurin 19-1720-30-1...
19-1720-30-10
30
45
10.0
15.3
29
1.5
6
19
13
10
13
10
Emile Maurin 19-1720-30-1...
19-1720-30-14
30
45
14.0
15.3
29
1.5
6
19
13
10
13
10
Emile Maurin 19-1720-30-1...
19-1720-30-18
30
45
18.0
15.3
29
1.5
6
19
13
10
13
10
Emile Maurin 19-1720-30-2...
19-1720-30-20
30
45
20.0
15.3
29
1.5
6
19
13
10
13
10
Emile Maurin 19-1720-30-2...
19-1720-30-22
30
45
22.0
15.3
29
1.5
6
19
13
10
13
10
Emile Maurin 19-1720-30-2...
19-1720-30-24
30
45
24.0
15.3
29
1.5
6
19
13
10
13
10
Emile Maurin 19-1720-30-2...
19-1720-30-26
30
45
26.0
15.3
29
1.5
6
19
13
10
13
10
Emile Maurin 19-1720-30-2...
19-1720-30-28
30
45
28.0
15.3
29
1.5
6
19
13
10
13
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성