카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-260 - Plateau diviseur rotatif
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_26
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_26/90_260.prj},{NB=emile_maurin_90-260-55_0},{REF=90-260-55},{ROT=0},{D1=55},{D2=M5},{D3=4.3},{D4=4},{D5=17},{H1=38},{L1=17.5},{L2=44},{L3=42},{L4=32},{L5=20},{PLAGE=0° - infini},{TOL1=± 0.02},{TOL2=± 0.02},{C=1.5},{CH1=5},{CH2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 900.6},{NDM=5.0},{TX=8.0},{ZS=M4},{NDM1=4.0},{TX1=10.0},{DX1=4.0},{HX1=23.0},{MX1=31.18},{MX2=9.00},{MX3=18.0},{SWX=3.0},{DX2=3.50},{PPATH=90_260/90_260_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
PLAGE
Plage de rotation
ⁿ/ₐ
TOL1
Tolérance concentrique
ⁿ/ₐ
TOL2
Tolérance planaire
ⁿ/ₐ
C
couple max
[Nm]
CH1
Charge max desserré
[Nm]
CH2
Charge max serré
[Nm]
Emile Maurin 90-260-55
90-260-55
55
M5
4.3
4
17
38
17.5
44
42
32
20
0° - infini
± 0.02
± 0.02
1.5
5
10
Emile Maurin 90-260-80
90-260-80
80
M5
5.4
4
23
42
24.0
59
60
40
30
0° - infini
± 0.03
± 0.03
2.5
5
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성